Boutons coniques (06252)

Boutons coniques (06252)
· Boutons pour volants et manivelles

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06252-050
06252-060
06252-080
06252-081
06252-100
06252-101
06252-120
06252-121
06252-160
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
D2
(mm)
L1=Longueur de la poignée
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)

1.71 €

1 4 jours M51473425

1.75 €

1 4 jours M623146017

2.43 €

1 4 jours M822146025

2.53 €

1 4 jours M826167019

2.69 €

1 4 jours M102715.57025

3.48 €

1 4 jours M1035228525

3.38 €

1 4 jours M122715.57025

3.48 €

1 4 jours M1235228525

7.87 €

1 4 jours M1635228530

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermodurcissable Couleur principale(mm) finition polie noire

Assistance technique