Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06133-050 |
06133-060 |
06133-080 |
06133-0505 |
06133-0506 |
06133-0605 |
06133-0606 |
06133-0805 |
06133-0806 |
06133-100 |
06133-1005 |
06133-1006 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur principale (mm) | A=Longueur de poignée (mm) | D1 (mm) | H=Hauteur (mm) | pour vis SK (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.30 € | 1 | 4 jours | Noir | 26 | 12 | 7 | M5 | ||
1.34 € | 1 | 4 jours | Noir | 30 | 13.5 | 8 | M6 | ||
1.77 € | 1 | 4 jours | Noir | 38 | 17 | 10 | M8 | ||
1.30 € | 1 | 4 jours | gris | 26 | 12 | 7 | M5 | ||
1.30 € | 1 | 4 jours | rouge | 26 | 12 | 7 | M5 | ||
1.34 € | 1 | 4 jours | gris | 30 | 13.5 | 8 | M6 | ||
1.34 € | 1 | 4 jours | rouge | 30 | 13.5 | 8 | M6 | ||
1.77 € | 1 | 4 jours | gris | 38 | 17 | 10 | M8 | ||
1.77 € | 1 | 4 jours | rouge | 38 | 17 | 10 | M8 | ||
1.77 € | 1 | 4 jours | Noir | 45 | 20 | 12.5 | M10 | ||
1.77 € | 1 | 4 jours | gris | 45 | 20 | 12.5 | M10 | ||
1.77 € | 1 | 4 jours | rouge | 45 | 20 | 12.5 | M10 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal(mm) | Thermoplastique |
---|
Configurer
Propriétés de base
Couleur principale(mm)
A=Longueur de poignée(mm)
D1(mm)
H=Hauteur(mm)
pour vis SK(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles