Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06140-210 |
06140-212 |
06140-216 |
06140-220 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | D2 (mm) | D3 (mm) | D5 (mm) | L1 (mm) | L2 | L3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.53 € | 1 | 4 jours | M10 | 18 | 8 | 8 | 20 | 60 | 80 | ||
11.80 € | 1 | 4 jours | M12 | 20 | 10 | 10 | 25 | 70 | 100 | ||
15.37 € | 1 | 4 jours | M16 | 24 | 13 | 13 | 35 | 85 | 120 | ||
22.34 € | 1 | 4 jours | M20 | 30 | 16 | 16 | 40 | 95 | 140 |
Loading...
Matériau du corps principal | Acier | Corps de finition de surface(mm) | noir oxydé |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
D2(mm)
D3(mm)
D5(mm)
L1(mm)
L2
L3(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles