Vis de butée avec barre en T libre, DIN 6306 (06150)

Vis de butée avec barre en T libre, DIN 6306 (06150)
· Conviennent pour la fixation et le serrage manuels

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06150-210X40
06150-210X50
06150-212X50
06150-212X60
06150-216X55
06150-216X70
06150-216X90
06150-220X55
06150-220X70
06150-220X90
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
L1
(mm)
L2 L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
Z2

14.66 €

1 4 jours M1018884032803.6309

14.99 €

1 4 jours M1018885032803.6409

17.72 €

1 4 jours M122010850351004.54010

18.24 €

1 4 jours M122010860351004.55010

24.69 €

1 4 jours M1624131255401205.34512

25.53 €

1 4 jours M1624131270401205.36012

26.99 €

1 4 jours M1624131290401205.38012

34.83 €

1 4 jours M20301615.555451405.64514

36.02 €

1 4 jours M20301615.570451405.66014

37.78 €

1 4 jours M20301615.590451405.68014

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier Corps de finition de surface(mm) noir oxydé

Assistance technique