Poignées de verrou (06349)

Poignées de verrou (06349)
· Utilisable individuellement

· Le léger creux dans la poignée permet une bonne prise en main

· Des forces de serrage élevées peuvent être transmises facilement

· Différents modes de fixation possibles grâce au centrage latéral

· Version : Inox ou acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06349-1040
06349-1041
06349-2050
06349-2051
06349-3060
06349-3061
06349-4080
06349-4081
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Corde acier Taille
(mm)
Couleur principale
(mm)
A=Longueur de poignée
(mm)
B=Largeur
(mm)
D=alésage
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(Nm)
H2 T=profondeur d’alésage
(mm)
T1
(mm)

7.00 €

1 4 jours Acier inoxydable1.43081brillant25347.51.58.5395.50.5

6.38 €

1 4 jours Acier-1noir oxydé25347.51.58.5395.50.5

8.14 €

1 4 jours Acier inoxydable1.43082brillant303.659210.2410.86.51

6.75 €

1 4 jours Acier-2noir oxydé303.659210.2410.86.51

8.64 €

1 4 jours Acier inoxydable1.43083brillant404.8612213.6514.48.71

7.20 €

1 4 jours Acier-3noir oxydé404.8612213.6514.48.71

10.79 €

1 4 jours Acier inoxydable1.43084brillant50681531761810.21

8.83 €

1 4 jours Acier-4noir oxydé50681531761810.21

Loading...

  1. 1

Assistance technique