Poignées en T avec filetage extérieur (06649)

Poignées en T avec filetage extérieur (06649)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Avantage : des forces de serrage élevées réalisables manuellement

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06649-24005X15
06649-25005X15
06649-25005X20
06649-26006X20
06649-26006X25
06649-27108X20
06649-27108X30
06649-27110X20
06649-27110X30
06649-28010X30
06649-28012X40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal A=Longueur de poignée
(mm)
B=Largeur
(mm)
D3
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(Nm)
L=longueur de filetage
(mm)

1.06 €

1 4 jours M540131330.52015

1.74 €

1 4 jours M5501514241615

1.74 €

1 4 jours M5501514241620

1.97 €

1 4 jours M660171631.52320

1.97 €

1 4 jours M660171631.52325

2.62 €

1 4 jours M87119.520361920

2.93 €

1 4 jours M87119.520361930

3.19 €

1 4 jours M107119.520361920

3.34 €

1 4 jours M107119.520361930

3.89 €

1 4 jours M1080262639.52630

4.60 €

1 4 jours M1280262639.52640

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermoplastique Matériau du composant(mm) Acier
Couleur du composant(mm) Galvanisé Couleur principale(mm) Noir Forme(mm) L

Assistance technique