Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06650-27006X18 |
06650-27008X24 |
06650-28010X20 |
06650-28010X30 |
06650-29010X30 |
06650-29012X24 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D | Longueur (mm) | Corps principal, hauteur t (mm) | A=Longueur de poignée (mm) | B=Largeur (mm) | D3 (mm) | H1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.27 € | 1 | 4 jours | M6 | 18 | 38.8 | 70 | 22 | 19.6 | 20.2 | ||
3.63 € | 1 | 4 jours | M8 | 24 | 38.8 | 70 | 22 | 19.6 | 20.2 | ||
4.24 € | 1 | 4 jours | M10 | 20 | 44 | 80 | 25 | 22.3 | 23 | ||
4.24 € | 1 | 4 jours | M10 | 30 | 44 | 80 | 25 | 22.3 | 23 | ||
5.16 € | 1 | 4 jours | M10 | 30 | 49.6 | 90 | 28 | 25 | 26 | ||
6.58 € | 1 | 4 jours | M12 | 24 | 49.6 | 90 | 28 | 25 | 26 |
Loading...
Corps principal, type | Forme en T | Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal | Thermodurcissable |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | Acier | Couleur du composant | Galvanisé | Couleur principale | Finition polie noire |
Forme | L |
Configurer
Propriétés de base
D
Longueur(mm)
Corps principal, hauteur t(mm)
A=Longueur de poignée(mm)
B=Largeur(mm)
D3(mm)
H1(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles