Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Corde acier | Matériau du composant (mm) | Couleur du composant (mm) | Capuchon de couleur (mm) | A=Longueur de poignée (mm) | B=Largeur (mm) | D2 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (Nm) | T=profondeur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.69 € | 1 | 4 jours | M5 | 1.4305 | Acier inoxydable | brillant | RAL 7021 gris noir | 50 | 5 | 14 | 24 | 11.5 | 10 | ||
2.69 € | 1 | 4 jours | M5 | 1.4305 | Acier inoxydable | brillant | RAL 7035 gris clair | 50 | 5 | 14 | 24 | 11.5 | 10 | ||
2.69 € | 1 | 4 jours | M5 | 1.4305 | Acier inoxydable | brillant | RAL 3020 rouge trafic | 50 | 5 | 14 | 24 | 11.5 | 10 | ||
2.69 € | 1 | 4 jours | M5 | 1.4305 | Acier inoxydable | brillant | RAL 1021 jaune colza | 50 | 5 | 14 | 24 | 11.5 | 10 | ||
2.69 € | 1 | 4 jours | M6 | 1.4305 | Acier inoxydable | brillant | RAL 7021 gris noir | 50 | 5 | 14 | 24 | 11.5 | 10 | ||
2.69 € | 1 | 4 jours | M6 | 1.4305 | Acier inoxydable | brillant | RAL 7035 gris clair | 50 | 5 | 14 | 24 | 11.5 | 10 | ||
2.69 € | 1 | 4 jours | M6 | 1.4305 | Acier inoxydable | brillant | RAL 3020 rouge trafic | 50 | 5 | 14 | 24 | 11.5 | 10 | ||
2.69 € | 1 | 4 jours | M6 | 1.4305 | Acier inoxydable | brillant | RAL 1021 jaune colza | 50 | 5 | 14 | 24 | 11.5 | 10 | ||
3.35 € | 1 | 4 jours | M8 | 1.4305 | Acier inoxydable | brillant | RAL 7021 gris noir | 75 | 7 | 21 | 35.6 | 16.5 | 14 | ||
3.35 € | 1 | 4 jours | M8 | 1.4305 | Acier inoxydable | brillant | RAL 7035 gris clair | 75 | 7 | 21 | 35.6 | 16.5 | 14 | ||
3.35 € | 1 | 4 jours | M8 | 1.4305 | Acier inoxydable | brillant | RAL 3020 rouge trafic | 75 | 7 | 21 | 35.6 | 16.5 | 14 | ||
3.35 € | 1 | 4 jours | M8 | 1.4305 | Acier inoxydable | brillant | RAL 1021 jaune colza | 75 | 7 | 21 | 35.6 | 16.5 | 14 | ||
3.35 € | 1 | 4 jours | M10 | 1.4305 | Acier inoxydable | brillant | RAL 7021 gris noir | 75 | 7 | 21 | 35.6 | 16.5 | 14 | ||
3.35 € | 1 | 4 jours | M10 | 1.4305 | Acier inoxydable | brillant | RAL 7035 gris clair | 75 | 7 | 21 | 35.6 | 16.5 | 14 | ||
3.35 € | 1 | 4 jours | M10 | 1.4305 | Acier inoxydable | brillant | RAL 3020 rouge trafic | 75 | 7 | 21 | 35.6 | 16.5 | 14 | ||
3.35 € | 1 | 4 jours | M10 | 1.4305 | Acier inoxydable | brillant | RAL 1021 jaune colza | 75 | 7 | 21 | 35.6 | 16.5 | 14 | ||
2.43 € | 1 | 4 jours | M4 | 1.4305 | Acier inoxydable | brillant | RAL 7021 gris noir | 38 | 4.5 | 12 | 18 | 8.5 | 10 | ||
2.43 € | 1 | 4 jours | M4 | 1.4305 | Acier inoxydable | brillant | RAL 7035 gris clair | 38 | 4.5 | 12 | 18 | 8.5 | 10 | ||
2.43 € | 1 | 4 jours | M4 | 1.4305 | Acier inoxydable | brillant | RAL 3020 rouge trafic | 38 | 4.5 | 12 | 18 | 8.5 | 10 | ||
2.43 € | 1 | 4 jours | M4 | 1.4305 | Acier inoxydable | brillant | RAL 1021 jaune colza | 38 | 4.5 | 12 | 18 | 8.5 | 10 | ||
2.43 € | 1 | 4 jours | M5 | 1.4305 | Acier inoxydable | brillant | RAL 7021 gris noir | 38 | 4.5 | 12 | 18 | 8.5 | 10 | ||
2.43 € | 1 | 4 jours | M5 | 1.4305 | Acier inoxydable | brillant | RAL 7035 gris clair | 38 | 4.5 | 12 | 18 | 8.5 | 10 | ||
2.43 € | 1 | 4 jours | M5 | 1.4305 | Acier inoxydable | brillant | RAL 3020 rouge trafic | 38 | 4.5 | 12 | 18 | 8.5 | 10 | ||
2.43 € | 1 | 4 jours | M5 | 1.4305 | Acier inoxydable | brillant | RAL 1021 jaune colza | 38 | 4.5 | 12 | 18 | 8.5 | 10 | ||
2.43 € | 1 | 4 jours | M6 | 1.4305 | Acier inoxydable | brillant | RAL 7021 gris noir | 38 | 4.5 | 12 | 18 | 8.5 | 10 | ||
2.43 € | 1 | 4 jours | M6 | 1.4305 | Acier inoxydable | brillant | RAL 7035 gris clair | 38 | 4.5 | 12 | 18 | 8.5 | 10 | ||
2.43 € | 1 | 4 jours | M6 | 1.4305 | Acier inoxydable | brillant | RAL 3020 rouge trafic | 38 | 4.5 | 12 | 18 | 8.5 | 10 | ||
2.43 € | 1 | 4 jours | M6 | 1.4305 | Acier inoxydable | brillant | RAL 1021 jaune colza | 38 | 4.5 | 12 | 18 | 8.5 | 10 | ||
1.73 € | 1 | 4 jours | M5 | - | Acier | passivé-bleu | RAL 7021 gris noir | 50 | 5 | 14 | 24 | 11.5 | 10 | ||
1.73 € | 1 | 4 jours | M5 | - | Acier | passivé-bleu | RAL 7035 gris clair | 50 | 5 | 14 | 24 | 11.5 | 10 | ||
1.73 € | 1 | 4 jours | M5 | - | Acier | passivé-bleu | RAL 3020 rouge trafic | 50 | 5 | 14 | 24 | 11.5 | 10 | ||
1.73 € | 1 | 4 jours | M5 | - | Acier | passivé-bleu | RAL 1021 jaune colza | 50 | 5 | 14 | 24 | 11.5 | 10 | ||
1.73 € | 1 | 4 jours | M6 | - | Acier | passivé-bleu | RAL 7021 gris noir | 50 | 5 | 14 | 24 | 11.5 | 10 | ||
1.73 € | 1 | 4 jours | M6 | - | Acier | passivé-bleu | RAL 7035 gris clair | 50 | 5 | 14 | 24 | 11.5 | 10 | ||
1.73 € | 1 | 4 jours | M6 | - | Acier | passivé-bleu | RAL 3020 rouge trafic | 50 | 5 | 14 | 24 | 11.5 | 10 | ||
1.73 € | 1 | 4 jours | M6 | - | Acier | passivé-bleu | RAL 1021 jaune colza | 50 | 5 | 14 | 24 | 11.5 | 10 | ||
2.98 € | 1 | 4 jours | M8 | - | Acier | passivé-bleu | RAL 7021 gris noir | 75 | 7 | 21 | 35.6 | 16.5 | 14 | ||
2.98 € | 1 | 4 jours | M8 | - | Acier | passivé-bleu | RAL 7035 gris clair | 75 | 7 | 21 | 35.6 | 16.5 | 14 | ||
2.98 € | 1 | 4 jours | M8 | - | Acier | passivé-bleu | RAL 3020 rouge trafic | 75 | 7 | 21 | 35.6 | 16.5 | 14 | ||
2.98 € | 1 | 4 jours | M8 | - | Acier | passivé-bleu | RAL 1021 jaune colza | 75 | 7 | 21 | 35.6 | 16.5 | 14 | ||
2.98 € | 1 | 4 jours | M10 | - | Acier | passivé-bleu | RAL 7021 gris noir | 75 | 7 | 21 | 35.6 | 16.5 | 14 | ||
2.98 € | 1 | 4 jours | M10 | - | Acier | passivé-bleu | RAL 7035 gris clair | 75 | 7 | 21 | 35.6 | 16.5 | 14 | ||
2.98 € | 1 | 4 jours | M10 | - | Acier | passivé-bleu | RAL 3020 rouge trafic | 75 | 7 | 21 | 35.6 | 16.5 | 14 | ||
2.98 € | 1 | 4 jours | M10 | - | Acier | passivé-bleu | RAL 1021 jaune colza | 75 | 7 | 21 | 35.6 | 16.5 | 14 | ||
1.61 € | 1 | 4 jours | M4 | - | Acier | passivé-bleu | RAL 7021 gris noir | 38 | 4.5 | 12 | 18 | 8.5 | 10 | ||
1.61 € | 1 | 4 jours | M4 | - | Acier | passivé-bleu | RAL 7035 gris clair | 38 | 4.5 | 12 | 18 | 8.5 | 10 | ||
1.61 € | 1 | 4 jours | M4 | - | Acier | passivé-bleu | RAL 3020 rouge trafic | 38 | 4.5 | 12 | 18 | 8.5 | 10 | ||
1.61 € | 1 | 4 jours | M4 | - | Acier | passivé-bleu | RAL 1021 jaune colza | 38 | 4.5 | 12 | 18 | 8.5 | 10 | ||
1.61 € | 1 | 4 jours | M5 | - | Acier | passivé-bleu | RAL 7021 gris noir | 38 | 4.5 | 12 | 18 | 8.5 | 10 | ||
1.61 € | 1 | 4 jours | M5 | - | Acier | passivé-bleu | RAL 7035 gris clair | 38 | 4.5 | 12 | 18 | 8.5 | 10 | ||
1.61 € | 1 | 4 jours | M5 | - | Acier | passivé-bleu | RAL 3020 rouge trafic | 38 | 4.5 | 12 | 18 | 8.5 | 10 | ||
1.61 € | 1 | 4 jours | M5 | - | Acier | passivé-bleu | RAL 1021 jaune colza | 38 | 4.5 | 12 | 18 | 8.5 | 10 | ||
1.61 € | 1 | 4 jours | M6 | - | Acier | passivé-bleu | RAL 7021 gris noir | 38 | 4.5 | 12 | 18 | 8.5 | 10 | ||
1.61 € | 1 | 4 jours | M6 | - | Acier | passivé-bleu | RAL 7035 gris clair | 38 | 4.5 | 12 | 18 | 8.5 | 10 | ||
1.61 € | 1 | 4 jours | M6 | - | Acier | passivé-bleu | RAL 3020 rouge trafic | 38 | 4.5 | 12 | 18 | 8.5 | 10 | ||
1.61 € | 1 | 4 jours | M6 | - | Acier | passivé-bleu | RAL 1021 jaune colza | 38 | 4.5 | 12 | 18 | 8.5 | 10 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal(mm) | Thermoplastique | Couleur principale(mm) | RAL 7021 gris noir |
---|---|---|---|---|---|
Forme(mm) | K | Type-forme(mm) | avec filetage intérieur |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Corde acier
Matériau du composant(mm)
Couleur du composant(mm)
Capuchon de couleur(mm)
A=Longueur de poignée(mm)
B=Largeur(mm)
D2(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(Nm)
T=profondeur de filetage(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles