Poignées papillon, filetage extérieur (06652)

Poignées papillon, filetage extérieur (06652)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Différents coloris

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06652-01055X15
06652-01055X20
06652-01056X15
06652-01056X20
06652-01057X15
06652-01057X20
06652-0105X15
06652-0105X20
06652-01065X20
06652-01065X30
06652-01065X40
06652-01066X20
06652-01066X30
06652-01066X40
06652-01067X20
06652-01067X30
06652-01067X40
06652-0106X20
06652-0106X30
06652-0106X40
06652-01085X20
06652-01085X30
06652-01085X40
06652-01086X20
06652-01086X30
06652-01086X40
06652-01087X20
06652-01087X30
06652-01087X40
06652-0108X20
06652-0108X30
06652-0108X40
06652-02085X20
06652-02085X30
06652-02085X40
06652-02086X20
06652-02086X30
06652-02086X40
06652-02087X20
06652-02087X30
06652-02087X40
06652-0208X20
06652-0208X30
06652-0208X40
06652-02105X20
06652-02105X30
06652-02105X40
06652-02105X50
06652-02106X20
06652-02106X30
06652-02106X40
06652-02106X50
06652-02107X20
06652-02107X30
06652-02107X40
06652-02107X50
06652-0210X20
06652-0210X30
06652-0210X40
06652-0210X50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Corde acier Matériau du composant
(mm)
Couleur du composant
(mm)
Capuchon de couleur
(mm)
A=Longueur de poignée
(mm)
B=Largeur
(mm)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(Nm)
L=longueur de filetage
(mm)

2.88 €

1 4 jours M51.4305Acier inoxydablebrillantRAL 7035 gris clair505142411.515

2.99 €

1 4 jours M51.4305Acier inoxydablebrillantRAL 7035 gris clair505142411.520

2.88 €

1 4 jours M51.4305Acier inoxydablebrillantRAL 3020 rouge trafic505142411.515

2.99 €

1 4 jours M51.4305Acier inoxydablebrillantRAL 3020 rouge trafic505142411.520

2.88 €

1 4 jours M51.4305Acier inoxydablebrillantRAL 1021 jaune colza505142411.515

2.99 €

1 4 jours M51.4305Acier inoxydablebrillantRAL 1021 jaune colza505142411.520

2.88 €

1 4 jours M51.4305Acier inoxydablebrillantRAL 7021 gris noir505142411.515

2.99 €

1 4 jours M51.4305Acier inoxydablebrillantRAL 7021 gris noir505142411.520

2.99 €

1 4 jours M61.4305Acier inoxydablebrillantRAL 7035 gris clair505142411.520

3.27 €

1 4 jours M61.4305Acier inoxydablebrillantRAL 7035 gris clair505142411.530

3.45 €

1 4 jours M61.4305Acier inoxydablebrillantRAL 7035 gris clair505142411.540

2.99 €

1 4 jours M61.4305Acier inoxydablebrillantRAL 3020 rouge trafic505142411.520

3.27 €

1 4 jours M61.4305Acier inoxydablebrillantRAL 3020 rouge trafic505142411.530

3.45 €

1 4 jours M61.4305Acier inoxydablebrillantRAL 3020 rouge trafic505142411.540

2.99 €

1 4 jours M61.4305Acier inoxydablebrillantRAL 1021 jaune colza505142411.520

3.27 €

1 4 jours M61.4305Acier inoxydablebrillantRAL 1021 jaune colza505142411.530

3.45 €

1 4 jours M61.4305Acier inoxydablebrillantRAL 1021 jaune colza505142411.540

2.99 €

1 4 jours M61.4305Acier inoxydablebrillantRAL 7021 gris noir505142411.520

3.27 €

1 4 jours M61.4305Acier inoxydablebrillantRAL 7021 gris noir505142411.530

3.45 €

1 4 jours M61.4305Acier inoxydablebrillantRAL 7021 gris noir505142411.540

2.99 €

1 4 jours M81.4305Acier inoxydablebrillantRAL 7035 gris clair505142411.520

3.27 €

1 4 jours M81.4305Acier inoxydablebrillantRAL 7035 gris clair505142411.530

3.45 €

1 4 jours M81.4305Acier inoxydablebrillantRAL 7035 gris clair505142411.540

2.99 €

1 4 jours M81.4305Acier inoxydablebrillantRAL 3020 rouge trafic505142411.520

3.27 €

1 4 jours M81.4305Acier inoxydablebrillantRAL 3020 rouge trafic505142411.530

3.45 €

1 4 jours M81.4305Acier inoxydablebrillantRAL 3020 rouge trafic505142411.540

2.99 €

1 4 jours M81.4305Acier inoxydablebrillantRAL 1021 jaune colza505142411.520

3.27 €

1 4 jours M81.4305Acier inoxydablebrillantRAL 1021 jaune colza505142411.530

3.45 €

1 4 jours M81.4305Acier inoxydablebrillantRAL 1021 jaune colza505142411.540

2.99 €

1 4 jours M81.4305Acier inoxydablebrillantRAL 7021 gris noir505142411.520

3.27 €

1 4 jours M81.4305Acier inoxydablebrillantRAL 7021 gris noir505142411.530

3.45 €

1 4 jours M81.4305Acier inoxydablebrillantRAL 7021 gris noir505142411.540

5.23 €

1 4 jours M81.4305Acier inoxydablebrillantRAL 7035 gris clair7572135.616.520

5.40 €

1 4 jours M81.4305Acier inoxydablebrillantRAL 7035 gris clair7572135.616.530

5.66 €

1 4 jours M81.4305Acier inoxydablebrillantRAL 7035 gris clair7572135.616.540

5.23 €

1 4 jours M81.4305Acier inoxydablebrillantRAL 3020 rouge trafic7572135.616.520

5.40 €

1 4 jours M81.4305Acier inoxydablebrillantRAL 3020 rouge trafic7572135.616.530

5.66 €

1 4 jours M81.4305Acier inoxydablebrillantRAL 3020 rouge trafic7572135.616.540

5.23 €

1 4 jours M81.4305Acier inoxydablebrillantRAL 1021 jaune colza7572135.616.520

5.40 €

1 4 jours M81.4305Acier inoxydablebrillantRAL 1021 jaune colza7572135.616.530

5.66 €

1 4 jours M81.4305Acier inoxydablebrillantRAL 1021 jaune colza7572135.616.540

5.23 €

1 4 jours M81.4305Acier inoxydablebrillantRAL 7021 gris noir7572135.616.520

5.40 €

1 4 jours M81.4305Acier inoxydablebrillantRAL 7021 gris noir7572135.616.530

5.66 €

1 4 jours M81.4305Acier inoxydablebrillantRAL 7021 gris noir7572135.616.540

5.23 €

1 4 jours M101.4305Acier inoxydablebrillantRAL 7035 gris clair7572135.616.520

5.40 €

1 4 jours M101.4305Acier inoxydablebrillantRAL 7035 gris clair7572135.616.530

5.66 €

1 4 jours M101.4305Acier inoxydablebrillantRAL 7035 gris clair7572135.616.540

5.85 €

1 4 jours M101.4305Acier inoxydablebrillantRAL 7035 gris clair7572135.616.550

5.23 €

1 4 jours M101.4305Acier inoxydablebrillantRAL 3020 rouge trafic7572135.616.520

5.40 €

1 4 jours M101.4305Acier inoxydablebrillantRAL 3020 rouge trafic7572135.616.530

5.66 €

1 4 jours M101.4305Acier inoxydablebrillantRAL 3020 rouge trafic7572135.616.540

5.85 €

1 4 jours M101.4305Acier inoxydablebrillantRAL 3020 rouge trafic7572135.616.550

5.23 €

1 4 jours M101.4305Acier inoxydablebrillantRAL 1021 jaune colza7572135.616.520

5.40 €

1 4 jours M101.4305Acier inoxydablebrillantRAL 1021 jaune colza7572135.616.530

5.66 €

1 4 jours M101.4305Acier inoxydablebrillantRAL 1021 jaune colza7572135.616.540

5.85 €

1 4 jours M101.4305Acier inoxydablebrillantRAL 1021 jaune colza7572135.616.550

5.23 €

1 4 jours M101.4305Acier inoxydablebrillantRAL 7021 gris noir7572135.616.520

5.40 €

1 4 jours M101.4305Acier inoxydablebrillantRAL 7021 gris noir7572135.616.530

5.66 €

1 4 jours M101.4305Acier inoxydablebrillantRAL 7021 gris noir7572135.616.540

5.85 €

1 4 jours M101.4305Acier inoxydablebrillantRAL 7021 gris noir7572135.616.550

Loading...

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermoplastique Couleur principale(mm) RAL 7021 gris noir
Forme(mm) L Type-forme(mm) avec filetage extérieur

Assistance technique