Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
06652-1110624
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | M6 | Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal(mm) | Thermoplastique |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant(mm) | Acier | Couleur du composant(mm) | passivé-bleu | Couleur principale(mm) | RAL 9011 noir graphite |
Forme(mm) | K | A=Longueur de poignée(mm) | 50 | B=Largeur(mm) | 5 |
D2(mm) | 14 | H=Hauteur(mm) | 24 | H1(Nm) | 11.5 |
T=profondeur de filetage(mm) | 10 |
Vous vous trouvez sur la page de Poignées papillon, antistatiques, filetage intérieur (06652), le numéro d'article est le suivant: 06652-1110624.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 06652-1110624.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles