Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06652-10105 |
06652-10106 |
06652-10208 |
06652-10210 |
06652-10904 |
06652-10905 |
06652-10906 |
06652-1105 |
06652-1106 |
06652-1208 |
06652-1210 |
06652-1904 |
06652-1905 |
06652-1906 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Corde acier | Matériau du composant (mm) | Composant de finition de surface (mm) | A=Longueur de poignée (mm) | B=Largeur (mm) | D2 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (Nm) | H2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.53 € | 1 | 4 jours | M5 | 1.4305 | Acier inoxydable | brillant | 50 | 5 | 14 | 24 | 11.5 | 22 | ||
2.53 € | 1 | 4 jours | M6 | 1.4305 | Acier inoxydable | brillant | 50 | 5 | 14 | 24 | 11.5 | 22 | ||
3.17 € | 1 | 4 jours | M8 | 1.4305 | Acier inoxydable | brillant | 75 | 7 | 21 | 35.6 | 17 | 33.3 | ||
3.17 € | 1 | 4 jours | M10 | 1.4305 | Acier inoxydable | brillant | 75 | 7 | 21 | 35.6 | 17 | 33.3 | ||
2.21 € | 1 | 4 jours | M4 | 1.4305 | Acier inoxydable | brillant | 38 | 4.5 | 12 | 18 | 8.5 | 16.1 | ||
2.21 € | 1 | 4 jours | M5 | 1.4305 | Acier inoxydable | brillant | 38 | 4.5 | 12 | 18 | 8.5 | 16.1 | ||
2.21 € | 1 | 4 jours | M6 | 1.4305 | Acier inoxydable | brillant | 38 | 4.5 | 12 | 18 | 8.5 | 16.1 | ||
1.52 € | 1 | 4 jours | M5 | - | Acier | passivé-bleu | 50 | 5 | 14 | 24 | 11.5 | 22 | ||
1.52 € | 1 | 4 jours | M6 | - | Acier | passivé-bleu | 50 | 5 | 14 | 24 | 11.5 | 22 | ||
2.80 € | 1 | 4 jours | M8 | - | Acier | passivé-bleu | 75 | 7 | 21 | 35.6 | 17 | 33.3 | ||
2.80 € | 1 | 4 jours | M10 | - | Acier | passivé-bleu | 75 | 7 | 21 | 35.6 | 17 | 33.3 | ||
1.39 € | 1 | 4 jours | M4 | - | Acier | passivé-bleu | 38 | 4.5 | 12 | 18 | 8.5 | 16.1 | ||
1.39 € | 1 | 4 jours | M5 | - | Acier | passivé-bleu | 38 | 4.5 | 12 | 18 | 8.5 | 16.1 | ||
1.39 € | 1 | 4 jours | M6 | - | Acier | passivé-bleu | 38 | 4.5 | 12 | 18 | 8.5 | 16.1 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal(mm) | Thermoplastique | Couleur principale(mm) | RAL 7021 gris noir |
---|---|---|---|---|---|
Forme(mm) | D | Type-forme(mm) | taraudé via le filetage |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Corde acier
Matériau du composant(mm)
Composant de finition de surface(mm)
A=Longueur de poignée(mm)
B=Largeur(mm)
D2(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(Nm)
H2
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles