Poignées papillon « Miniwing », filetage intérieur (06652)

Poignées papillon « Miniwing », filetage intérieur (06652)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Ergonomie tactile

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06652-0004
06652-0005
06652-0006
06652-004
06652-005
06652-006
06652-0806
06652-0808
06652-806
06652-808
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Type-forme
(mm)
A=Longueur de poignée
(mm)
B=Largeur
(mm)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(Nm)
H2 T=profondeur de filetage
(mm)
Couleur de composant Matière de composant Surface composants RoHS PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

1.26 €

1 4 jours M4avec filetage intérieur2813-1513.32.36naturelacier inoxydable-ouioui0.0066

1.26 €

1 4 jours M5avec filetage intérieur2813-1513.32.37.5naturelacier inoxydable--oui0.0057

1.26 €

1 4 jours M6avec filetage intérieur2813-1513.32.39naturelacier inoxydable--oui0.0050

0.76 €

1 4 jours M4avec filetage intérieur2813-1513.32.36-laiton-ouinon0.0067

0.76 €

1 4 jours M5avec filetage intérieur2813-1513.32.37.5-laiton--non0.0058

0.76 €

1 4 jours M6avec filetage intérieur2813-1513.32.39-laiton--non0.0051

1.96 €

1 4 jours M6-401614.62119412-acier inoxydablenaturelouioui0.0170

2.44 €

1 4 jours M8-401614.62119412-acier inoxydablenaturelouioui0.0150

1.75 €

1 4 jours M6-401614.62119412-acierpassivé bleuouinon0.0170

2.19 €

1 4 jours M8-401614.62119412-acierpassivé bleuouinon0.0150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Forme K Type de forme avec taraudage
Désignation Poignée Papillon Couleur du corps de base gris foncé RAL 7021 Matière du corps de base thermoplastique
Type de filetage taraudage Finition 1 miniwing

Assistance technique