Poignées papillon « Miniwing », filetage extérieur (06652)

Poignées papillon « Miniwing », filetage extérieur (06652)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Ergonomie tactile

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06652-0004X8
06652-0005X10
06652-0005X15
06652-0005X20
06652-0006X10
06652-0006X15
06652-0006X20
06652-0006X25
06652-0006X30
06652-0008X20
06652-0008X25
06652-0008X30
06652-0008X40
06652-004X8
06652-005X10
06652-005X15
06652-005X20
06652-006X10
06652-006X15
06652-006X20
06652-006X25
06652-006X30
06652-008X20
06652-008X25
06652-008X30
06652-008X40
06652-0806X10
06652-0806X15
06652-0806X20
06652-0806X25
06652-0806X30
06652-0808X15
06652-0808X20
06652-0808X25
06652-0808X30
06652-0808X40
06652-806X10
06652-806X15
06652-806X20
06652-806X25
06652-806X30
06652-808X15
06652-808X20
06652-808X25
06652-808X30
06652-808X40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Type-forme
(mm)
A=Longueur de poignée
(mm)
B=Largeur
(mm)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(Nm)
H2 L=longueur de filetage
(mm)
Couleur de composant Matière de composant Surface composants PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

1.85 €

1 4 jours M4avec filetage extérieur2813-1513.32.38naturelacier inoxydable-oui0.0049

1.39 €

1 4 jours M5avec filetage extérieur2813-1513.32.310naturelacier inoxydable-oui0.0058

1.45 €

1 4 jours M5avec filetage extérieur2813-1513.32.315naturelacier inoxydable-oui0.0065

1.53 €

1 4 jours M5avec filetage extérieur2813-1513.32.320naturelacier inoxydable-oui0.0072

1.39 €

1 4 jours M6avec filetage extérieur2813-1513.32.310naturelacier inoxydable-oui0.0069

1.45 €

1 4 jours M6avec filetage extérieur2813-1513.32.315naturelacier inoxydable-oui0.0080

1.53 €

1 4 jours M6avec filetage extérieur2813-1513.32.320naturelacier inoxydable-oui0.0088

1.63 €

1 4 jours M6avec filetage extérieur2813-1513.32.325naturelacier inoxydable-oui0.0098

1.71 €

1 4 jours M6avec filetage extérieur2813-1513.32.330naturelacier inoxydable-oui0.0105

1.53 €

1 4 jours M8avec filetage extérieur2813-1513.32.320naturelacier inoxydable-oui0.0135

1.63 €

1 4 jours M8avec filetage extérieur2813-1513.32.325naturelacier inoxydable-oui0.0153

1.71 €

1 4 jours M8avec filetage extérieur2813-1513.32.330naturelacier inoxydable-oui0.0167

1.92 €

1 4 jours M8avec filetage extérieur2813-1513.32.340naturelacier inoxydable-oui0.0199

0.80 €

1 4 jours M4avec filetage extérieur2813-1513.32.38passivé bleuacier-non0.0046

0.80 €

1 4 jours M5avec filetage extérieur2813-1513.32.310passivé bleuacier-non0.0057

0.83 €

1 4 jours M5avec filetage extérieur2813-1513.32.315passivé bleuacier-non0.0065

0.84 €

1 4 jours M5avec filetage extérieur2813-1513.32.320passivé bleuacier-non0.0069

0.80 €

1 4 jours M6avec filetage extérieur2813-1513.32.310passivé bleuacier-non0.0071

0.83 €

1 4 jours M6avec filetage extérieur2813-1513.32.315passivé bleuacier-non0.0079

0.84 €

1 4 jours M6avec filetage extérieur2813-1513.32.320passivé bleuacier-non0.0087

0.91 €

1 4 jours M6avec filetage extérieur2813-1513.32.325passivé bleuacier-non0.0097

0.95 €

1 4 jours M6avec filetage extérieur2813-1513.32.330passivé bleuacier-non0.0105

0.84 €

1 4 jours M8avec filetage extérieur2813-1513.32.320passivé bleuacier-non0.0137

0.91 €

1 4 jours M8avec filetage extérieur2813-1513.32.325passivé bleuacier-non0.0151

0.95 €

1 4 jours M8avec filetage extérieur2813-1513.32.330passivé bleuacier-non0.0168

1.13 €

1 4 jours M8avec filetage extérieur2813-1513.32.340passivé bleuacier-non0.0197

2.22 €

1 4 jours M6-401614.62119410-acier inoxydablenatureloui0.0140

2.35 €

1 4 jours M6-401614.62119415-acier inoxydablenatureloui0.0150

2.37 €

1 4 jours M6-401614.62119420-acier inoxydablenatureloui0.0160

2.43 €

1 4 jours M6-401614.62119425-acier inoxydablenatureloui0.0170

2.53 €

1 4 jours M6-401614.62119430-acier inoxydablenatureloui0.0180

2.48 €

1 4 jours M8-401614.62119415-acier inoxydablenatureloui0.0180

2.54 €

1 4 jours M8-401614.62119420-acier inoxydablenatureloui0.0195

2.70 €

1 4 jours M8-401614.62119425-acier inoxydablenatureloui0.0210

3.12 €

1 4 jours M8-401614.62119430-acier inoxydablenatureloui0.0225

3.34 €

1 4 jours M8-401614.62119440-acier inoxydablenatureloui0.0255

1.64 €

1 4 jours M6-401614.62119410-acierpassivé bleunon0.0140

1.73 €

1 4 jours M6-401614.62119415-acierpassivé bleunon0.0150

1.77 €

1 4 jours M6-401614.62119420-acierpassivé bleunon0.0160

1.81 €

1 4 jours M6-401614.62119425-acierpassivé bleunon0.0170

1.86 €

1 4 jours M6-401614.62119430-acierpassivé bleunon0.0180

1.84 €

1 4 jours M8-401614.62119415-acierpassivé bleunon0.0180

1.89 €

1 4 jours M8-401614.62119420-acierpassivé bleunon0.0195

2.01 €

1 4 jours M8-401614.62119425-acierpassivé bleunon0.0210

2.32 €

1 4 jours M8-401614.62119430-acierpassivé bleunon0.0225

2.47 €

1 4 jours M8-401614.62119440-acierpassivé bleunon0.0255

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Forme L Type de forme avec tige filetée
Désignation Poignée Papillon Couleur du corps de base gris foncé RAL 7021 Matière du corps de base thermoplastique
Type de filetage filetage Finition 1 miniwing RoHS oui

Assistance technique