Poignée papillon antistatique « Miniwing » avec taraudage (06652) (Numéros de référence)

Poignée papillon antistatique « Miniwing » avec taraudage (06652)
· Pour la protection d'éléments, de composants et d'appareils électriques ou électroniques sensibles

· Domaines d'application : montage électrique, fabrication d'appareils selon les directives ATEX

· Fabriqués dans un plastique spécial à capacité d'élimination des décharges électrostatiques

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

06652-1100624

Référence pièce
06652-1100624
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1.53 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme spéciale D M6 Matériau du corps principal Autres
Corps principal, hauteur t(mm) 15 Matériau principal Thermoplastique Matériau du composant Laiton
Couleur du composant Brillant Couleur principale RAL 9011 Noir graphite Forme K
A=Longueur de poignée(mm) 28 B=Largeur(mm) 13 T=profondeur de filetage(mm) 9

Vous vous trouvez sur la page de Poignée papillon antistatique « Miniwing » avec taraudage (06652), le numéro d'article est le suivant: 06652-1100624.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 06652-1100624.

Assistance technique