Poignées papillon « Miniwing », taraudées via le filetage (06652)

Poignées papillon « Miniwing », taraudées via le filetage (06652)
· Convient spécialement pour le verrouillage avec des tiges filetées plus longues

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Ergonomie tactile

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06652-1004
06652-10004
06652-1005
06652-10005
06652-1006
06652-10006
06652-10806
06652-10808
06652-1806
06652-1808
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal A=Longueur de poignée
(mm)
B=Largeur
(mm)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(Nm)
H2 T=profondeur de filetage
(mm)
Matière de composant Surface composants PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

0.75 €

1 4 jours M428--14.313.32.310acierpassivé bleunon0.0068

1.24 €

1 4 jours M428--14.313.32.310acier inoxydablenatureloui0.0070

0.75 €

1 4 jours M528--14.313.32.310acierpassivé bleunon0.0063

1.24 €

1 4 jours M528--14.313.32.310acier inoxydablenatureloui0.0063

0.75 €

1 4 jours M628--14.313.32.310acierpassivé bleunon0.0056

1.24 €

1 4 jours M628--14.313.32.310acier inoxydablenatureloui0.0058

2.13 €

1 4 jours M6401614.619.819414acier inoxydablenatureloui0.0150

2.55 €

1 4 jours M8401614.619.819414acier inoxydablenatureloui0.0130

1.84 €

1 4 jours M6401614.619.819414acierpassivé bleunon0.0150

2.32 €

1 4 jours M8401614.619.819414acierpassivé bleunon0.0130

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Forme D Type de forme taraudage traversant
Désignation Poignée Papillon Couleur du corps de base gris foncé RAL 7021 Matière du corps de base thermoplastique
Type de filetage taraudage Finition 1 miniwing RoHS oui

Assistance technique