Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Corde acier | Matériau du composant (mm) | Couleur du composant (mm) | Capuchon de couleur (mm) | Taille (mm) | A=Longueur de poignée (mm) | B=Largeur (mm) | D2 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (Nm) | H2 | T=profondeur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.65 € | 1 | 4 jours | M5 | 1.4305 | Acier inoxydable | brillant | RAL 7021 gris noir | 1 | 27.5 | 5.1 | 14 | 24 | 5.8 | 20.8 | 10 | ||
2.65 € | 1 | 4 jours | M5 | 1.4305 | Acier inoxydable | brillant | RAL 7035 gris clair | 1 | 27.5 | 5.1 | 14 | 24 | 5.8 | 20.8 | 10 | ||
2.65 € | 1 | 4 jours | M5 | 1.4305 | Acier inoxydable | brillant | RAL 3020 rouge trafic | 1 | 27.5 | 5.1 | 14 | 24 | 5.8 | 20.8 | 10 | ||
2.65 € | 1 | 4 jours | M5 | 1.4305 | Acier inoxydable | brillant | RAL 1021 jaune colza | 1 | 27.5 | 5.1 | 14 | 24 | 5.8 | 20.8 | 10 | ||
2.65 € | 1 | 4 jours | M6 | 1.4305 | Acier inoxydable | brillant | RAL 7021 gris noir | 1 | 27.5 | 5.1 | 14 | 24 | 5.8 | 20.8 | 10 | ||
2.65 € | 1 | 4 jours | M6 | 1.4305 | Acier inoxydable | brillant | RAL 7035 gris clair | 1 | 27.5 | 5.1 | 14 | 24 | 5.8 | 20.8 | 10 | ||
2.65 € | 1 | 4 jours | M6 | 1.4305 | Acier inoxydable | brillant | RAL 3020 rouge trafic | 1 | 27.5 | 5.1 | 14 | 24 | 5.8 | 20.8 | 10 | ||
2.65 € | 1 | 4 jours | M6 | 1.4305 | Acier inoxydable | brillant | RAL 1021 jaune colza | 1 | 27.5 | 5.1 | 14 | 24 | 5.8 | 20.8 | 10 | ||
3.30 € | 1 | 4 jours | M8 | 1.4305 | Acier inoxydable | brillant | RAL 7021 gris noir | 2 | 37.5 | 6.3 | 21 | 36 | 8.5 | 30.5 | 14 | ||
3.30 € | 1 | 4 jours | M8 | 1.4305 | Acier inoxydable | brillant | RAL 7035 gris clair | 2 | 37.5 | 6.3 | 21 | 36 | 8.5 | 30.5 | 14 | ||
3.30 € | 1 | 4 jours | M8 | 1.4305 | Acier inoxydable | brillant | RAL 3020 rouge trafic | 2 | 37.5 | 6.3 | 21 | 36 | 8.5 | 30.5 | 14 | ||
3.30 € | 1 | 4 jours | M8 | 1.4305 | Acier inoxydable | brillant | RAL 1021 jaune colza | 2 | 37.5 | 6.3 | 21 | 36 | 8.5 | 30.5 | 14 | ||
3.30 € | 1 | 4 jours | M10 | 1.4305 | Acier inoxydable | brillant | RAL 7021 gris noir | 2 | 37.5 | 6.3 | 21 | 36 | 8.5 | 30.5 | 14 | ||
3.30 € | 1 | 4 jours | M10 | 1.4305 | Acier inoxydable | brillant | RAL 7035 gris clair | 2 | 37.5 | 6.3 | 21 | 36 | 8.5 | 30.5 | 14 | ||
3.30 € | 1 | 4 jours | M10 | 1.4305 | Acier inoxydable | brillant | RAL 3020 rouge trafic | 2 | 37.5 | 6.3 | 21 | 36 | 8.5 | 30.5 | 14 | ||
3.30 € | 1 | 4 jours | M10 | 1.4305 | Acier inoxydable | brillant | RAL 1021 jaune colza | 2 | 37.5 | 6.3 | 21 | 36 | 8.5 | 30.5 | 14 | ||
2.40 € | 1 | 4 jours | M4 | 1.4305 | Acier inoxydable | brillant | RAL 7021 gris noir | 9 | 22 | 4.4 | 12 | 18 | 4.5 | 15.5 | 10 | ||
2.40 € | 1 | 4 jours | M4 | 1.4305 | Acier inoxydable | brillant | RAL 7035 gris clair | 9 | 22 | 4.4 | 12 | 18 | 4.5 | 15.5 | 10 | ||
2.40 € | 1 | 4 jours | M4 | 1.4305 | Acier inoxydable | brillant | RAL 3020 rouge trafic | 9 | 22 | 4.4 | 12 | 18 | 4.5 | 15.5 | 10 | ||
2.40 € | 1 | 4 jours | M4 | 1.4305 | Acier inoxydable | brillant | RAL 1021 jaune colza | 9 | 22 | 4.4 | 12 | 18 | 4.5 | 15.5 | 10 | ||
2.40 € | 1 | 4 jours | M5 | 1.4305 | Acier inoxydable | brillant | RAL 7021 gris noir | 9 | 22 | 4.4 | 12 | 18 | 4.5 | 15.5 | 10 | ||
2.40 € | 1 | 4 jours | M5 | 1.4305 | Acier inoxydable | brillant | RAL 7035 gris clair | 9 | 22 | 4.4 | 12 | 18 | 4.5 | 15.5 | 10 | ||
2.40 € | 1 | 4 jours | M5 | 1.4305 | Acier inoxydable | brillant | RAL 3020 rouge trafic | 9 | 22 | 4.4 | 12 | 18 | 4.5 | 15.5 | 10 | ||
2.40 € | 1 | 4 jours | M5 | 1.4305 | Acier inoxydable | brillant | RAL 1021 jaune colza | 9 | 22 | 4.4 | 12 | 18 | 4.5 | 15.5 | 10 | ||
2.40 € | 1 | 4 jours | M6 | 1.4305 | Acier inoxydable | brillant | RAL 7021 gris noir | 9 | 22 | 4.4 | 12 | 18 | 4.5 | 15.5 | 10 | ||
2.40 € | 1 | 4 jours | M6 | 1.4305 | Acier inoxydable | brillant | RAL 7035 gris clair | 9 | 22 | 4.4 | 12 | 18 | 4.5 | 15.5 | 10 | ||
2.40 € | 1 | 4 jours | M6 | 1.4305 | Acier inoxydable | brillant | RAL 3020 rouge trafic | 9 | 22 | 4.4 | 12 | 18 | 4.5 | 15.5 | 10 | ||
2.40 € | 1 | 4 jours | M6 | 1.4305 | Acier inoxydable | brillant | RAL 1021 jaune colza | 9 | 22 | 4.4 | 12 | 18 | 4.5 | 15.5 | 10 | ||
1.70 € | 1 | 4 jours | M5 | - | Acier | passivé-bleu | RAL 7021 gris noir | 1 | 27.5 | 5.1 | 14 | 24 | 5.8 | 20.8 | 10 | ||
1.70 € | 1 | 4 jours | M5 | - | Acier | passivé-bleu | RAL 7035 gris clair | 1 | 27.5 | 5.1 | 14 | 24 | 5.8 | 20.8 | 10 | ||
1.70 € | 1 | 4 jours | M5 | - | Acier | passivé-bleu | RAL 3020 rouge trafic | 1 | 27.5 | 5.1 | 14 | 24 | 5.8 | 20.8 | 10 | ||
1.70 € | 1 | 4 jours | M5 | - | Acier | passivé-bleu | RAL 1021 jaune colza | 1 | 27.5 | 5.1 | 14 | 24 | 5.8 | 20.8 | 10 | ||
1.70 € | 1 | 4 jours | M6 | - | Acier | passivé-bleu | RAL 7021 gris noir | 1 | 27.5 | 5.1 | 14 | 24 | 5.8 | 20.8 | 10 | ||
1.70 € | 1 | 4 jours | M6 | - | Acier | passivé-bleu | RAL 7035 gris clair | 1 | 27.5 | 5.1 | 14 | 24 | 5.8 | 20.8 | 10 | ||
1.70 € | 1 | 4 jours | M6 | - | Acier | passivé-bleu | RAL 3020 rouge trafic | 1 | 27.5 | 5.1 | 14 | 24 | 5.8 | 20.8 | 10 | ||
1.70 € | 1 | 4 jours | M6 | - | Acier | passivé-bleu | RAL 1021 jaune colza | 1 | 27.5 | 5.1 | 14 | 24 | 5.8 | 20.8 | 10 | ||
2.94 € | 1 | 4 jours | M8 | - | Acier | passivé-bleu | RAL 7021 gris noir | 2 | 37.5 | 6.3 | 21 | 36 | 8.5 | 30.5 | 14 | ||
2.94 € | 1 | 4 jours | M8 | - | Acier | passivé-bleu | RAL 7035 gris clair | 2 | 37.5 | 6.3 | 21 | 36 | 8.5 | 30.5 | 14 | ||
2.94 € | 1 | 4 jours | M8 | - | Acier | passivé-bleu | RAL 3020 rouge trafic | 2 | 37.5 | 6.3 | 21 | 36 | 8.5 | 30.5 | 14 | ||
2.94 € | 1 | 4 jours | M8 | - | Acier | passivé-bleu | RAL 1021 jaune colza | 2 | 37.5 | 6.3 | 21 | 36 | 8.5 | 30.5 | 14 | ||
2.94 € | 1 | 4 jours | M10 | - | Acier | passivé-bleu | RAL 7021 gris noir | 2 | 37.5 | 6.3 | 21 | 36 | 8.5 | 30.5 | 14 | ||
2.94 € | 1 | 4 jours | M10 | - | Acier | passivé-bleu | RAL 7035 gris clair | 2 | 37.5 | 6.3 | 21 | 36 | 8.5 | 30.5 | 14 | ||
2.94 € | 1 | 4 jours | M10 | - | Acier | passivé-bleu | RAL 3020 rouge trafic | 2 | 37.5 | 6.3 | 21 | 36 | 8.5 | 30.5 | 14 | ||
2.94 € | 1 | 4 jours | M10 | - | Acier | passivé-bleu | RAL 1021 jaune colza | 2 | 37.5 | 6.3 | 21 | 36 | 8.5 | 30.5 | 14 | ||
1.59 € | 1 | 4 jours | M4 | - | Acier | passivé-bleu | RAL 7021 gris noir | 9 | 22 | 4.4 | 12 | 18 | 4.5 | 15.5 | 10 | ||
1.59 € | 1 | 4 jours | M4 | - | Acier | passivé-bleu | RAL 7035 gris clair | 9 | 22 | 4.4 | 12 | 18 | 4.5 | 15.5 | 10 | ||
1.59 € | 1 | 4 jours | M4 | - | Acier | passivé-bleu | RAL 3020 rouge trafic | 9 | 22 | 4.4 | 12 | 18 | 4.5 | 15.5 | 10 | ||
1.59 € | 1 | 4 jours | M4 | - | Acier | passivé-bleu | RAL 1021 jaune colza | 9 | 22 | 4.4 | 12 | 18 | 4.5 | 15.5 | 10 | ||
1.59 € | 1 | 4 jours | M5 | - | Acier | passivé-bleu | RAL 7021 gris noir | 9 | 22 | 4.4 | 12 | 18 | 4.5 | 15.5 | 10 | ||
1.59 € | 1 | 4 jours | M5 | - | Acier | passivé-bleu | RAL 7035 gris clair | 9 | 22 | 4.4 | 12 | 18 | 4.5 | 15.5 | 10 | ||
1.59 € | 1 | 4 jours | M5 | - | Acier | passivé-bleu | RAL 3020 rouge trafic | 9 | 22 | 4.4 | 12 | 18 | 4.5 | 15.5 | 10 | ||
1.59 € | 1 | 4 jours | M5 | - | Acier | passivé-bleu | RAL 1021 jaune colza | 9 | 22 | 4.4 | 12 | 18 | 4.5 | 15.5 | 10 | ||
1.59 € | 1 | 4 jours | M6 | - | Acier | passivé-bleu | RAL 7021 gris noir | 9 | 22 | 4.4 | 12 | 18 | 4.5 | 15.5 | 10 | ||
1.59 € | 1 | 4 jours | M6 | - | Acier | passivé-bleu | RAL 7035 gris clair | 9 | 22 | 4.4 | 12 | 18 | 4.5 | 15.5 | 10 | ||
1.59 € | 1 | 4 jours | M6 | - | Acier | passivé-bleu | RAL 3020 rouge trafic | 9 | 22 | 4.4 | 12 | 18 | 4.5 | 15.5 | 10 | ||
1.59 € | 1 | 4 jours | M6 | - | Acier | passivé-bleu | RAL 1021 jaune colza | 9 | 22 | 4.4 | 12 | 18 | 4.5 | 15.5 | 10 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal(mm) | Thermoplastique | Couleur principale(mm) | RAL 7021 gris noir |
---|---|---|---|---|---|
Forme(mm) | K |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Corde acier
Matériau du composant(mm)
Couleur du composant(mm)
Capuchon de couleur(mm)
Taille(mm)
A=Longueur de poignée(mm)
B=Largeur(mm)
D2(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(Nm)
H2
T=profondeur de filetage(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles