Poignée papillon avec taraudage (06665)

Poignée papillon avec taraudage (06665)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Résistant aux températures de -50 °C à 130 °C

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06665-15006
06665-16008
06665-17510
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D Corps principal, hauteur t
(mm)
Matériau du composant Couleur du composant A=Longueur de poignée
(mm)
B=Largeur
(mm)
D1
(mm)
H1
(mm)

2.40 €

1 4 jours M625.5Laiton-5115159.5

4.13 €

1 4 jours M831AcierGalvanisé61.5181811.5

4.69 €

1 4 jours M1038.5AcierGalvanisé76222214.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme spéciale Matériau du corps principal Autres Matériau principal Thermoplastique
Couleur principale Noir Forme K T=profondeur de filetage(mm) 14

Assistance technique