Poignée papillon avec filetage (06665) (Numéros de référence)

Poignée papillon avec filetage (06665)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Résistant aux températures de -50 °C à 130 °C

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06665-25006X15
06665-26008X20
06665-27510X20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D Longueur
(mm)
Corps principal, hauteur t
(mm)
A=Longueur de poignée
(mm)
B=Largeur
(mm)
D1
(mm)
H1
(mm)

2.46 €

1 4 jours M61525.55115159.5

4.20 €

1 4 jours M8203161.5181811.5

4.72 €

1 4 jours M102038.576222214.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme spéciale Matériau du corps principal Autres Matériau principal Thermoplastique
Matériau du composant Acier Couleur du composant Galvanisé Couleur principale Noir
Forme L

Assistance technique