Vis de poignée (06666)

Vis de poignée (06666)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Idéal dans les endroits confinés

· Avantage : un serrage manuel rapide

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06666-1003X8
06666-1003X10
06666-1003X12
06666-1003X15
06666-1004X10
06666-1004X15
06666-1004X20
06666-1005X10
06666-1005X15
06666-1005X20
06666-103X8
06666-103X10
06666-103X12
06666-103X15
06666-104X10
06666-104X15
06666-104X20
06666-105X10
06666-105X15
06666-105X20
06666-2004X10
06666-2004X15
06666-2004X20
06666-2005X10
06666-2005X15
06666-2005X20
06666-2005X25
06666-2006X10
06666-2006X15
06666-2006X20
06666-2006X25
06666-204X10
06666-204X15
06666-204X20
06666-205X10
06666-205X15
06666-205X20
06666-205X25
06666-206X10
06666-206X15
06666-206X20
06666-206X25
06666-3005X10
06666-3005X15
06666-3005X20
06666-3005X25
06666-3006X10
06666-3006X15
06666-3006X20
06666-3006X25
06666-3008X15
06666-3008X20
06666-3008X25
06666-3008X30
06666-305X10
06666-305X15
06666-305X20
06666-305X25
06666-306X10
06666-306X15
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
Matériau du composant
(mm)
Couleur du composant
(mm)
Taille
(mm)
B
(mm)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(Nm)
L=longueur de filetage
(mm)

2.36 €

1 4 jours M316Acier inoxydablebrillant110121558

2.36 €

1 4 jours M316Acier inoxydablebrillant1101215510

2.36 €

1 4 jours M316Acier inoxydablebrillant1101215512

2.36 €

1 4 jours M316Acier inoxydablebrillant1101215515

2.36 €

1 4 jours M416Acier inoxydablebrillant1101215510

2.36 €

1 4 jours M416Acier inoxydablebrillant1101215515

2.36 €

1 4 jours M416Acier inoxydablebrillant1101215520

2.36 €

1 4 jours M516Acier inoxydablebrillant1101215510

2.36 €

1 4 jours M516Acier inoxydablebrillant1101215515

2.36 €

1 4 jours M516Acier inoxydablebrillant1101215520

1.88 €

1 4 jours M316Acierpassivé-bleu110121558

1.88 €

1 4 jours M316Acierpassivé-bleu1101215510

1.88 €

1 4 jours M316Acierpassivé-bleu1101215512

1.88 €

1 4 jours M316Acierpassivé-bleu1101215515

1.88 €

1 4 jours M416Acierpassivé-bleu1101215510

1.88 €

1 4 jours M416Acierpassivé-bleu1101215515

1.88 €

1 4 jours M416Acierpassivé-bleu1101215520

1.88 €

1 4 jours M516Acierpassivé-bleu1101215510

1.88 €

1 4 jours M516Acierpassivé-bleu1101215515

1.88 €

1 4 jours M516Acierpassivé-bleu1101215520

2.80 €

1 4 jours M420Acier inoxydablebrillant212.31518.5610

2.80 €

1 4 jours M420Acier inoxydablebrillant212.31518.5615

2.80 €

1 4 jours M420Acier inoxydablebrillant212.31518.5620

2.80 €

1 4 jours M520Acier inoxydablebrillant212.31518.5610

2.80 €

1 4 jours M520Acier inoxydablebrillant212.31518.5615

2.80 €

1 4 jours M520Acier inoxydablebrillant212.31518.5620

2.97 €

1 4 jours M520Acier inoxydablebrillant212.31518.5625

2.80 €

1 4 jours M620Acier inoxydablebrillant212.31518.5610

2.80 €

1 4 jours M620Acier inoxydablebrillant212.31518.5615

2.80 €

1 4 jours M620Acier inoxydablebrillant212.31518.5620

2.97 €

1 4 jours M620Acier inoxydablebrillant212.31518.5625

1.97 €

1 4 jours M420Acierpassivé-bleu212.31518.5610

1.97 €

1 4 jours M420Acierpassivé-bleu212.31518.5615

1.97 €

1 4 jours M420Acierpassivé-bleu212.31518.5620

1.97 €

1 4 jours M520Acierpassivé-bleu212.31518.5610

1.97 €

1 4 jours M520Acierpassivé-bleu212.31518.5615

1.97 €

1 4 jours M520Acierpassivé-bleu212.31518.5620

2.06 €

1 4 jours M520Acierpassivé-bleu212.31518.5625

1.97 €

1 4 jours M620Acierpassivé-bleu212.31518.5610

1.97 €

1 4 jours M620Acierpassivé-bleu212.31518.5615

1.97 €

1 4 jours M620Acierpassivé-bleu212.31518.5620

2.06 €

1 4 jours M620Acierpassivé-bleu212.31518.5625

3.04 €

1 4 jours M525Acier inoxydablebrillant315.318.722.97.310

3.04 €

1 4 jours M525Acier inoxydablebrillant315.318.722.97.315

3.04 €

1 4 jours M525Acier inoxydablebrillant315.318.722.97.320

3.34 €

1 4 jours M525Acier inoxydablebrillant315.318.722.97.325

3.04 €

1 4 jours M625Acier inoxydablebrillant315.318.722.97.310

3.04 €

1 4 jours M625Acier inoxydablebrillant315.318.722.97.315

3.04 €

1 4 jours M625Acier inoxydablebrillant315.318.722.97.320

3.34 €

1 4 jours M625Acier inoxydablebrillant315.318.722.97.325

3.04 €

1 4 jours M825Acier inoxydablebrillant315.318.722.97.315

3.04 €

1 4 jours M825Acier inoxydablebrillant315.318.722.97.320

3.34 €

1 4 jours M825Acier inoxydablebrillant315.318.722.97.325

3.34 €

1 4 jours M825Acier inoxydablebrillant315.318.722.97.330

2.06 €

1 4 jours M525Acierpassivé-bleu315.318.722.97.310

2.06 €

1 4 jours M525Acierpassivé-bleu315.318.722.97.315

2.06 €

1 4 jours M525Acierpassivé-bleu315.318.722.97.320

2.15 €

1 4 jours M525Acierpassivé-bleu315.318.722.97.325

2.06 €

1 4 jours M625Acierpassivé-bleu315.318.722.97.310

2.06 €

1 4 jours M625Acierpassivé-bleu315.318.722.97.315

Loading...

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermoplastique Couleur principale(mm) RAL 7021 gris noir
Forme(mm) L

Assistance technique