Boutons moletés de couple avec filetage intérieur (07125)

Boutons moletés de couple avec filetage intérieur (07125)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Le couple est réglé à l'aide d'une vis d'arrêt

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07125-205
07125-2051
07125-2052
07125-2053
07125-2055
07125-2056
07125-2057
07125-206
07125-2061
07125-2062
07125-2063
07125-2065
07125-2066
07125-2067
07125-306
07125-3061
07125-3062
07125-3063
07125-3065
07125-3066
07125-3067
07125-308
07125-3081
07125-3082
07125-3083
07125-3085
07125-3086
07125-3087
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
Capuchon de couleur
(mm)
Taille
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(Nm)
T=profondeur de filetage
(mm)

41.62 €

1 4 jours M526RAL 7021 gris noir21823162710.55

41.62 €

1 4 jours M526RAL 2004 orange21823162710.55

41.62 €

1 4 jours M526RAL 6032 vert signal21823162710.55

41.62 €

1 4 jours M526RAL 5017 bleu21823162710.55

41.62 €

1 4 jours M526RAL 7035 gris clair21823162710.55

41.62 €

1 4 jours M526RAL 3020 rouge trafic21823162710.55

41.62 €

1 4 jours M526RAL 1021 jaune colza21823162710.55

41.62 €

1 4 jours M626RAL 7021 gris noir21823162710.56

41.62 €

1 4 jours M626RAL 2004 orange21823162710.56

41.62 €

1 4 jours M626RAL 6032 vert signal21823162710.56

41.62 €

1 4 jours M626RAL 5017 bleu21823162710.56

41.62 €

1 4 jours M626RAL 7035 gris clair21823162710.56

41.62 €

1 4 jours M626RAL 3020 rouge trafic21823162710.56

41.62 €

1 4 jours M626RAL 1021 jaune colza21823162710.56

46.00 €

1 4 jours M634RAL 7021 gris noir322312037.514.510

46.00 €

1 4 jours M634RAL 2004 orange322312037.514.510

46.00 €

1 4 jours M634RAL 6032 vert signal322312037.514.510

46.00 €

1 4 jours M634RAL 5017 bleu322312037.514.510

46.00 €

1 4 jours M634RAL 7035 gris clair322312037.514.510

46.00 €

1 4 jours M634RAL 3020 rouge trafic322312037.514.510

46.00 €

1 4 jours M634RAL 1021 jaune colza322312037.514.510

46.00 €

1 4 jours M834RAL 7021 gris noir322312037.514.514

46.00 €

1 4 jours M834RAL 2004 orange322312037.514.514

46.00 €

1 4 jours M834RAL 6032 vert signal322312037.514.514

46.00 €

1 4 jours M834RAL 5017 bleu322312037.514.514

46.00 €

1 4 jours M834RAL 7035 gris clair322312037.514.514

46.00 €

1 4 jours M834RAL 3020 rouge trafic322312037.514.514

46.00 €

1 4 jours M834RAL 1021 jaune colza322312037.514.514

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermoplastique Matériau du composant(mm) Acier
Couleur principale(mm) RAL 7021 gris noir Couple(mm) 0.1 - 0.3

Assistance technique