Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
07126-180085 |
07126-180105 |
07126-180125 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | |
---|---|---|---|---|---|
82.34 € | 1 | 4 jours | M8 | ||
82.34 € | 1 | 4 jours | M10 | ||
82.34 € | 1 | 4 jours | M12 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Diamètre extérieur(Ø) | 80 | Matériau principal(mm) | Thermoplastique |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant(mm) | Acier inoxydable | Couleur du composant(mm) | électropoli | D2(mm) | 29.2 |
H=Hauteur(mm) | 53.5 | H1(Nm) | 31 | T=profondeur de filetage(mm) | 13 |
Couple(mm) | 5 |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles