Vérin à surface d‘appui plate, acier (K1941)

Vérin à surface d‘appui plate, acier (K1941)
· Support de points de serrage supplémentaires

· Empêche les vibrations et les flexions

· Réglable en hauteur

· Positionnement libre

· Filet trapézoïdal autobloquant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1941.01
K1941.02
K1941.03
K1941.04
K1941.05
K1941.06
K1941.015
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
D=Diamètre
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
F max.
(kN)
H
(mm)
S
(mm)
S1
(mm)
Poids
(kg)

25.28 €

1 4 jours 31Tr 20X452233123441538820,1901

41.88 €

1 4 jours 49Tr 30X472305036666050120,50,5981

49.02 €

1 4 jours 49Tr 30X4102435036666071161,50,9001

88.72 €

1 4 jours 70Tr 40X714058654366100100252,52,6050

163.20 €

1 4 jours 80Tr 50X8212907055661701403044,6200

308.66 €

1 4 jours 100Tr 65X1030012680706835019034510,0000

38.73 €

1 4 jours 49Tr 30X4522450366660421220,5239

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de traitement Désignation Vérin RoHS true

Assistance technique