Entretoise (K0816)

Entretoise (K0816)
· Surfaces d’appui et cylindre rectifiés

· Fixation au moyen d'une vis rectifiée

· Positionnement reproductible

· Traité

· Pour la mise en place de pièces

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0816.12025
K0816.12050
K0816.12075
K0816.16050
K0816.16075
K0816.16100
K0816.16125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D
(mm)
A=Hauteur
(mm)
B
(mm)
C Ø pour vis rectifiée Vis calibrée adaptée E
(mm)
Poids
(kg)

38.09 €

1 4 jours 20254012 H707533-12045120,2033

44.68 €

1 4 jours 20504012 H707533-12045120,3890

49.57 €

1 4 jours 20754012 H707533-12045120,5796

59.55 €

1 4 jours 26505016 H707533-16055150,6001

66.53 €

1 4 jours 26755016 H707533-16055150,8794

81.64 €

1 4 jours 261005016 H707533-16065251,1850

94.13 €

1 4 jours 261255016 H707533-16065251,4600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de traitement Désignation Entretoise RoHS true

Assistance technique