Cimblot extractible, forme C (K0817)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0817.082
K0817.102
K0817.122
K0817.162
K0817.202
K0817.252
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre
(mm)
D3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
B
(mm)
Poids
(kg)

13.74 €

1 4 jours 8M325142,20,0075

14.72 €

1 4 jours 10M3301730,0151

16.17 €

1 4 jours 12M534203,50,0238

19.71 €

1 4 jours 16M5422650,0568

23.05 €

1 4 jours 20M5473060,1014

27.23 €

1 4 jours 25M5493080,1645

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à outils Finition 1 détachable Forme C
Désignation Cimblot RoHS true

Assistance technique