Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0824.12025 |
K0824.12032 |
K0824.12040 |
K0824.12050 |
K0824.12125 |
K0824.12132 |
K0824.12140 |
K0824.12150 |
K0824.16032 |
K0824.16040 |
K0824.16050 |
K0824.16132 |
K0824.16140 |
K0824.16150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B1 (mm) | D=filetage | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | B (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.62 € | 1 | 4 jours | 13 | M12 | 25 | 12 | 90 | 40 | 38 | 0,5113 | ||
98.66 € | 1 | 4 jours | 13 | M12 | 32 | 19 | 90 | 40 | 38 | 0,6461 | ||
100.94 € | 1 | 4 jours | 13 | M12 | 40 | 27 | 90 | 40 | 38 | 0,8151 | ||
107.87 € | 1 | 4 jours | 13 | M12 | 50 | 37 | 90 | 40 | 38 | 1,0330 | ||
117.40 € | 1 | 4 jours | 13 | M12 | 25 | 12 | 140 | 90 | 38 | 0,7161 | ||
121.64 € | 1 | 4 jours | 13 | M12 | 32 | 19 | 140 | 90 | 38 | 0,9254 | ||
125.88 € | 1 | 4 jours | 13 | M12 | 40 | 27 | 140 | 90 | 38 | 1,2000 | ||
132.20 € | 1 | 4 jours | 13 | M12 | 50 | 37 | 140 | 90 | 38 | 1,4850 | ||
109.79 € | 1 | 4 jours | 17 | M16 | 32 | 15 | 90 | 40 | 50 | 0,8415 | ||
113.90 € | 1 | 4 jours | 17 | M16 | 40 | 23 | 90 | 40 | 50 | 1,0440 | ||
120.11 € | 1 | 4 jours | 17 | M16 | 50 | 33 | 90 | 40 | 50 | 1,3240 | ||
139.84 € | 1 | 4 jours | 17 | M16 | 32 | 15 | 140 | 90 | 50 | 1,1500 | ||
145.98 € | 1 | 4 jours | 17 | M16 | 40 | 23 | 140 | 90 | 50 | 1,5020 | ||
153.26 € | 1 | 4 jours | 17 | M16 | 50 | 33 | 140 | 90 | 50 | 1,9780 |
Loading...
Matériau principal | Acier de traitement | Couleur principale | bruni | Finition 1 | réglable |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Cales d'Appui | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
B1(mm)
D=filetage
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
L(mm)
L1(mm)
B(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles