Vérins d'appui réglable (K0825)

Vérins d'appui réglable (K0825)
· Support de points de serrage supplémentaires

· Empêche les vibrations et les flexions

· Réglable en hauteur

· Différents inserts de profilés K0826

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0825.12040
K0825.12050
K0825.12070
K0825.12100
K0825.12150
K0825.16040
K0825.16050
K0825.16070
K0825.16100
K0825.16150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D
(mm)
SW
(mm)
A min.
(mm)
B max.
(mm)
G
(mm)
G1 SW1
(mm)
Poids
(kg)

48.40 €

1 4 jours 40364010M12M20x1,5300,3155

54.27 €

1 4 jours 40365020M12M20x1,5300,4143

62.46 €

1 4 jours 40367040M12M20x1,5300,6096

69.92 €

1 4 jours 504610050M12M24x2361,2650

88.27 €

1 4 jours 5046150100M12M24x2362,0150

50.59 €

1 4 jours 40364010M16M20x1,5300,3338

58.27 €

1 4 jours 40365020M16M20x1,5300,4323

63.81 €

1 4 jours 40367040M16M20x1,5300,5800

70.98 €

1 4 jours 504610050M16M24x2361,2890

90.69 €

1 4 jours 5046150100M16M24x2362,0120

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de traitement Finition 1 réglable Désignation Vérin
C(mm) 30 RoHS true

Assistance technique