Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D (mm) | A=Hauteur (mm) | B Trou lamé pour vis DIN 912 | C (mm) | E (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.41 € | 1 | 4 jours | 7 | 20 | M12 | M12 | 20 | 0,6965 | ||
115.68 € | 1 | 4 jours | 12 | 25 | M12 | M12 | 25 | 0,8632 | ||
119.60 € | 1 | 4 jours | 19 | 32 | M12 | M12 | 32 | 1,1200 | ||
124.55 € | 1 | 4 jours | 27 | 40 | M12 | M12 | 40 | 1,3970 | ||
148.29 € | 1 | 4 jours | 37 | 50 | M12 | M12 | 35 | 1,7540 | ||
157.17 € | 1 | 4 jours | 37 | 63 | M12 | M12 | 35 | 2,2100 | ||
188.81 € | 1 | 4 jours | 37 | 80 | M12 | M12 | 35 | 2,7100 | ||
217.44 € | 1 | 4 jours | 37 | 100 | M12 | M12 | 35 | 3,3800 | ||
248.53 € | 1 | 4 jours | 37 | 125 | M12 | M12 | 35 | 4,2800 | ||
117.62 € | 1 | 4 jours | 8 | 25 | M16 | M16 | 25 | 0,7625 | ||
123.54 € | 1 | 4 jours | 15 | 32 | M16 | M16 | 32 | 1,0010 | ||
126.52 € | 1 | 4 jours | 23 | 40 | M16 | M16 | 40 | 1,2700 | ||
150.25 € | 1 | 4 jours | 33 | 50 | M16 | M16 | 35 | 1,6130 | ||
160.14 € | 1 | 4 jours | 46 | 63 | M16 | M16 | 35 | 2,0350 | ||
188.81 € | 1 | 4 jours | 46 | 80 | M16 | M16 | 35 | 2,6210 | ||
214.48 € | 1 | 4 jours | 46 | 100 | M16 | M16 | 35 | 3,2400 |
Loading...
Matériau principal | Acier de traitement | Couleur principale | bruni | H(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Bloc Support | F(mm) | 50 | G(mm) | 50 |
RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
D(mm)
A=Hauteur(mm)
B Trou lamé pour vis DIN 912
C(mm)
E(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles