Douilles pour broche de positionnement pneumatique (K1220)

Douilles pour broche de positionnement pneumatique (K1220)
· Positionnement rapide, sûr et précis de l'unité de changement

· Contre-pièce pour broche de positionnement

· Réduction des temps d'équipement et de remplacement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1220.12
K1220.16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre
(mm)
D1=Diamètre
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
D8
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
D9
(mm)
Poids
(kg)

56.01 €

1 4 jours 12,12019,6364,58M42819,8810,57,53,588,5370,0575

59.59 €

1 4 jours 16,12524,6445,59,5M53424,89,511747,510450,1435

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de traitement Couleur principale nickelé Finition 1 pour broche de positionnement
Finition 2 cylindrique Désignation Douille RoHS true

Assistance technique