Référence pièce:
B=Largeur
(mm)
B2
B3
H=Hauteur
H1
H2
L=Longueur
L2
D=Alésage
D1=Filetage
L8
N1=nombre de trames modulaires
NB=Nombre dans le sens transversal
NL=Nombre dans le sens longitudinal
Poids
(kg)
· Élément de base pour la configuration du système· Douilles de centrage et douilles filetées traitées· Pas de trame 50 mm· Faces d'appui et de fixation usinées avec précision· Compatible avec les éléments de base à trame modulaire