Équerres simples larges en fonte grise avec rainures en T (K1531)

Équerres simples larges en fonte grise avec rainures en T (K1531)
· Élément de base pour la configuration du système

· Faces d'appui et de fixation usinées avec précision

· Fixation des dispositifs de serrage sur les rainures en T

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1531.314302230
K1531.314402840
K1531.314503450
K1531.314634363
K1531.314805280
K1531.318302230
K1531.318402840
K1531.318503450
K1531.318634363
K1531.318805280
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=Longueur
(mm)
L2
(mm)
BN=Largeur de la rainure
(mm)
H4=Hauteur
(mm)
L8
(mm)
L9
(mm)
N2=nombre de rainures en T NB=Nombre dans le sens transversal NL=Nombre dans le sens longitudinal Poids
(kg)

1,305.25 €

1 4 jours 22090100300305030025014236010022253,0000

2,241.35 €

1 4 jours 300901604003050400320142360100333101,0000

3,575.35 €

1 4 jours 350902005003550500400142360100444170,0000

5,561.40 €

1 4 jours 4501002506304065630500142365125444295,0000

8,711.25 €

1 4 jours 55011532080045100800640142375150444566,0000

1,305.25 €

1 4 jours 22090100300305030025018306010022261,0000

2,241.35 €

1 4 jours 30090160400305040032018306010033396,0000

3,575.35 €

1 4 jours 350902005003550500400183060100444162,0000

5,561.40 €

1 4 jours 4501002506304065630500183065125444285,0000

8,711.25 €

1 4 jours 55011532080045100800640183075150444555,0000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal GJL300 Finition 1 avec rainure en T Finition 2 à une oreille
Forme C Désignation Équerre RoHS true

Assistance technique