Plaques de base rondes en fonte grise avec trame modulaire (K1532)

Plaques de base rondes en fonte grise avec trame modulaire (K1532)
· Élément de base pour la configuration du système

· Pas de trame 50 mm

· Douilles de centrage et douilles filetées traitées

· Faces d'appui et de fixation rectifiées

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1532.21230050
K1532.21240050
K1532.21250050
K1532.21260050
K1532.21650050
K1532.21660050
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L2
(mm)
D=Alésage D1=Filetage D2=Diamètre extérieur
(mm)
D4=Alésage de fixation L6
(mm)
N1=nombre de trames modulaires NB=Nombre dans le sens transversal NL=Nombre dans le sens longitudinal Poids
(kg)

906.20 €

1 4 jours 15012M12300M12220245523,0000

1,323.65 €

1 4 jours 25012M12400M12320447742,0000

1,861.85 €

1 4 jours 30012M12500M16400689970,0000

2,498.95 €

1 4 jours 40012M12600M1650096111198,0000

1,887.15 €

1 4 jours 30016M16500M16400689968,0000

2,548.40 €

1 4 jours 40016M16600M1650096111195,0000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal GJL300 Finition 1 avec trame modulaire Finition 2 ronde
Forme B H=Hauteur(mm) 50 Désignation Plaque de Base
RoHS true

Assistance technique