Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1627.1 |
K1627.3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | L1 (mm) | D1=Diamètre de boulon (mm) | D2=Filetage | pour numéro d'article | Taille | H min. (mm) | L max. (mm) | T min. (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.38 € | 1 | 4 jours | 9 | 6 | M4 | 03152-11-1 | 1 | 12 | 17,5 | 9 | 0,0114 | ||
31.38 € | 1 | 4 jours | 18 | 10 | M8 | 03152-11-3 | 3 | 21 | 35 | 18 | 0,0484 |
Loading...
Matériau principal | Acier | Finition 1 | Cone | Désignation | Unité de centrage |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
L1(mm)
D1=Diamètre de boulon(mm)
D2=Filetage
pour numéro d'article
Taille
H min.(mm)
L max.(mm)
T min.(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles