Doigts d'indexage verrouillables, forme F, avec capuchon de verrouillage (K1670)

Doigts d'indexage verrouillables, forme F, avec capuchon de verrouillage (K1670)
· Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt

· Disponible avec des capuchons de verrouiilage en plastique de couleur au choix

· Douille lisse, possibilité d'assemblage par douille d'ajustement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1670.090410
K1670.09041016
K1670.0904102
K1670.09041084
K1670.09041086
K1670.09041087
K1670.09041088
K1670.090510
K1670.090512
K1670.09051016
K1670.0905102
K1670.09051084
K1670.09051086
K1670.09051087
K1670.09051088
K1670.09051216
K1670.0905122
K1670.09051284
K1670.09051286
K1670.09051287
K1670.09051288
K1670.090610
K1670.090612
K1670.090616
K1670.09061016
K1670.0906102
K1670.09061084
K1670.09061086
K1670.09061087
K1670.09061088
K1670.09061216
K1670.0906122
K1670.09061284
K1670.09061286
K1670.09061287
K1670.09061288
K1670.09061616
K1670.0906162
K1670.09061684
K1670.09061686
K1670.09061687
K1670.09061688
K1670.090812
K1670.090816
K1670.090820
K1670.09081216
K1670.0908122
K1670.09081284
K1670.09081286
K1670.09081287
K1670.09081288
K1670.09081616
K1670.0908162
K1670.09081684
K1670.09081686
K1670.09081687
K1670.09081688
K1670.09082016
K1670.0908202
K1670.09082084
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
H
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
F x 30° Couleur du composant D=Diamètre du doigt d'indexage
(mm)
D1
(mm)
Poids
(kg)

12.81 €

1 4 jours 10,94,9639,526,31481gris foncé RAL 70214100,0200

12.81 €

1 4 jours 10,94,9639,526,31481jaune colza RAL 10214100,0200

12.81 €

1 4 jours 10,94,9639,526,31481orangé pur RAL 20044100,0200

12.81 €

1 4 jours 10,94,9639,526,31481rouge traffic RAL 30204100,0200

12.81 €

1 4 jours 10,94,9639,526,31481vert sécurité RAL 60324100,0200

12.81 €

1 4 jours 10,94,9639,526,31481bleu traffic RAL 50174100,0200

12.81 €

1 4 jours 10,94,9639,526,31481gris clair RAL 70354100,0200

12.81 €

1 4 jours 10,94,9639,526,31481,3gris foncé RAL 70215100,0200

13.08 €

1 4 jours 12,95,7848,431,11481,3gris foncé RAL 70215120,0330

12.81 €

1 4 jours 10,94,9639,526,31481,3jaune colza RAL 10215100,0200

12.81 €

1 4 jours 10,94,9639,526,31481,3orangé pur RAL 20045100,0200

12.81 €

1 4 jours 10,94,9639,526,31481,3rouge traffic RAL 30205100,0200

12.81 €

1 4 jours 10,94,9639,526,31481,3vert sécurité RAL 60325100,0200

12.81 €

1 4 jours 10,94,9639,526,31481,3bleu traffic RAL 50175100,0200

12.81 €

1 4 jours 10,94,9639,526,31481,3gris clair RAL 70355100,0200

13.08 €

1 4 jours 12,95,7848,431,11481,3jaune colza RAL 10215120,0330

13.08 €

1 4 jours 12,95,7848,431,11481,3orangé pur RAL 20045120,0330

13.08 €

1 4 jours 12,95,7848,431,11481,3rouge traffic RAL 30205120,0330

13.08 €

1 4 jours 12,95,7848,431,11481,3vert sécurité RAL 60325120,0330

13.08 €

1 4 jours 12,95,7848,431,11481,3bleu traffic RAL 50175120,0330

13.08 €

1 4 jours 12,95,7848,431,11481,3gris clair RAL 70355120,0330

12.81 €

1 4 jours 10,94,9639,526,31481,8gris foncé RAL 70216100,0210

13.08 €

1 4 jours 12,95,7848,431,11481,8gris foncé RAL 70216120,0340

15.47 €

1 4 jours 16,671062,341,535151,8gris foncé RAL 70216160,0790

12.81 €

1 4 jours 10,94,9639,526,31481,8jaune colza RAL 10216100,0210

12.81 €

1 4 jours 10,94,9639,526,31481,8orangé pur RAL 20046100,0210

12.81 €

1 4 jours 10,94,9639,526,31481,8rouge traffic RAL 30206100,0210

12.81 €

1 4 jours 10,94,9639,526,31481,8vert sécurité RAL 60326100,0210

12.81 €

1 4 jours 10,94,9639,526,31481,8bleu traffic RAL 50176100,0210

12.81 €

1 4 jours 10,94,9639,526,31481,8gris clair RAL 70356100,0210

13.08 €

1 4 jours 12,95,7848,431,11481,8jaune colza RAL 10216120,0340

13.08 €

1 4 jours 12,95,7848,431,11481,8orangé pur RAL 20046120,0340

13.08 €

1 4 jours 12,95,7848,431,11481,8rouge traffic RAL 30206120,0340

13.08 €

1 4 jours 12,95,7848,431,11481,8vert sécurité RAL 60326120,0340

13.08 €

1 4 jours 12,95,7848,431,11481,8bleu traffic RAL 50176120,0340

13.08 €

1 4 jours 12,95,7848,431,11481,8gris clair RAL 70356120,0340

15.47 €

1 4 jours 16,671062,341,535151,8jaune colza RAL 10216160,0790

15.47 €

1 4 jours 16,671062,341,535151,8orangé pur RAL 20046160,0790

15.47 €

1 4 jours 16,671062,341,535151,8rouge traffic RAL 30206160,0790

15.47 €

1 4 jours 16,671062,341,535151,8vert sécurité RAL 60326160,0790

15.47 €

1 4 jours 16,671062,341,535151,8bleu traffic RAL 50176160,0790

15.47 €

1 4 jours 16,671062,341,535151,8gris clair RAL 70356160,0790

13.08 €

1 4 jours 12,95,7848,431,11482,3gris foncé RAL 70218120,0350

15.47 €

1 4 jours 16,671062,341,535152,3gris foncé RAL 70218160,0800

17.93 €

1 4 jours 20,58,51272,351,360202,3gris foncé RAL 70218200,1470

13.08 €

1 4 jours 12,95,7848,431,11482,3jaune colza RAL 10218120,0350

13.08 €

1 4 jours 12,95,7848,431,11482,3orangé pur RAL 20048120,0350

13.08 €

1 4 jours 12,95,7848,431,11482,3rouge traffic RAL 30208120,0350

13.08 €

1 4 jours 12,95,7848,431,11482,3vert sécurité RAL 60328120,0350

13.08 €

1 4 jours 12,95,7848,431,11482,3bleu traffic RAL 50178120,0350

13.08 €

1 4 jours 12,95,7848,431,11482,3gris clair RAL 70358120,0350

15.47 €

1 4 jours 16,671062,341,535152,3jaune colza RAL 10218160,0800

15.47 €

1 4 jours 16,671062,341,535152,3orangé pur RAL 20048160,0800

15.47 €

1 4 jours 16,671062,341,535152,3rouge traffic RAL 30208160,0800

15.47 €

1 4 jours 16,671062,341,535152,3vert sécurité RAL 60328160,0800

15.47 €

1 4 jours 16,671062,341,535152,3bleu traffic RAL 50178160,0800

15.47 €

1 4 jours 16,671062,341,535152,3gris clair RAL 70358160,0800

17.93 €

1 4 jours 20,58,51272,351,360202,3jaune colza RAL 10218200,1470

17.93 €

1 4 jours 20,58,51272,351,360202,3orangé pur RAL 20048200,1470

17.93 €

1 4 jours 20,58,51272,351,360202,3rouge traffic RAL 30208200,1470

Loading...

Informations de base

Matériau principal Acier Matériau du composant Thermoplastique Forme F
Finition 1 finition lisse Désignation Doigt d’Indexage Verrouillable Corps de finition de surface bruni
Type de forme avec douille, lisse et capuchon PL Edelstahl false RoHS true

Assistance technique