Inscription
Configurer

Doigts d'indexage verrouillables, forme C, avec capuchon de verrouillage, sans écrou (K1672)

Référence pièce:

encore indéterminée. 168 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

B

(mm)

B1

(mm)

H

(mm)

L=Longueur

(mm)

L1

(mm)

L3

(mm)

Force du ressort, pression finale F2 environ

(N)

Force du ressort, pression initiale F1 environ

(N)

F x 30°

Couleur du composant

D=Diamètre du doigt d'indexage

(mm)

D1

(mm)

D2

(mm)

Poids

(kg)

Quantité minimale de commande
10,9
4,9
6
39,5
26,3
20
14
8
1
gris foncé RAL 7021
4
M10
10
0,0170
1 pièces
10,9
4,9
6
39,5
26,3
20
14
8
1
gris foncé RAL 7021
4
M10x1
10
0,0170
1 pièces
10,9
4,9
6
39,5
26,3
20
14
8
1
orangé pur RAL 2004
4
M10x1
10
0,0230
1 pièces
10,9
4,9
6
39,5
26,3
20
14
8
1
jaune colza RAL 1021
4
M10
10
0,0170
1 pièces
10,9
4,9
6
39,5
26,3
20
14
8
1
jaune colza RAL 1021
4
M10x1
10
0,0170
1 pièces
10,9
4,9
6
39,5
26,3
20
14
8
1
rouge traffic RAL 3020
4
M10x1
10
0,0230
1 pièces
10,9
4,9
6
39,5
26,3
20
14
8
1
vert sécurité RAL 6032
4
M10x1
10
0,0170
1 pièces
10,9
4,9
6
39,5
26,3
20
14
8
1
bleu traffic RAL 5017
4
M10x1
10
0,0230
1 pièces
10,9
4,9
6
39,5
26,3
20
14
8
1
gris clair RAL 7035
4
M10x1
10
0,0170
1 pièces
10,9
4,9
6
39,5
26,3
20
14
8
1
orangé pur RAL 2004
4
M10
10
0,0230
1 pièces
10,9
4,9
6
39,5
26,3
20
14
8
1
rouge traffic RAL 3020
4
M10
10
0,0230
1 pièces
10,9
4,9
6
39,5
26,3
20
14
8
1
vert sécurité RAL 6032
4
M10
10
0,0170
1 pièces
10,9
4,9
6
39,5
26,3
20
14
8
1
bleu traffic RAL 5017
4
M10
10
0,0230
1 pièces
10,9
4,9
6
39,5
26,3
20
14
8
1
gris clair RAL 7035
4
M10
10
0,0170
1 pièces
10,9
4,9
6
39,5
26,3
20
14
8
1,3
gris foncé RAL 7021
5
M10
10
0,0170
1 pièces
12,9
5,7
8
48,4
31,1
25
15
8
1,3
gris foncé RAL 7021
5
M12
12
0,0180
1 pièces
10,9
4,9
6
39,5
26,3
20
14
8
1,3
gris foncé RAL 7021
5
M10x1
10
0,0170
1 pièces
10,9
4,9
6
39,5
26,3
20
14
8
1,3
orangé pur RAL 2004
5
M10x1
10
0,0240
1 pièces
10,9
4,9
6
39,5
26,3
20
14
8
1,3
jaune colza RAL 1021
5
M10
10
0,0170
1 pièces
10,9
4,9
6
39,5
26,3
20
14
8
1,3
jaune colza RAL 1021
5
M10x1
10
0,0170
1 pièces
10,9
4,9
6
39,5
26,3
20
14
8
1,3
rouge traffic RAL 3020
5
M10x1
10
0,0240
1 pièces
10,9
4,9
6
39,5
26,3
20
14
8
1,3
vert sécurité RAL 6032
5
M10x1
10
0,0170
1 pièces
10,9
4,9
6
39,5
26,3
20
14
8
1,3
bleu traffic RAL 5017
5
M10x1
10
0,0240
1 pièces
10,9
4,9
6
39,5
26,3
20
14
8
1,3
gris clair RAL 7035
5
M10x1
10
0,0170
1 pièces
10,9
4,9
6
39,5
26,3
20
14
8
1,3
orangé pur RAL 2004
5
M10
10
0,0240
1 pièces
10,9
4,9
6
39,5
26,3
20
14
8
1,3
rouge traffic RAL 3020
5
M10
10
0,0240
1 pièces
10,9
4,9
6
39,5
26,3
20
14
8
1,3
vert sécurité RAL 6032
5
M10
10
0,0170
1 pièces
10,9
4,9
6
39,5
26,3
20
14
8
1,3
bleu traffic RAL 5017
5
M10
10
0,0240
1 pièces
10,9
4,9
6
39,5
26,3
20
14
8
1,3
gris clair RAL 7035
5
M10
10
0,0170
1 pièces
12,9
5,7
8
48,4
31,1
25
15
8
1,3
gris foncé RAL 7021
5
M12x1,5
12
0,0180
1 pièces
12,9
5,7
8
48,4
31,1
25
15
8
1,3
orangé pur RAL 2004
5
M12x1,5
12
0,0240
1 pièces
12,9
5,7
8
48,4
31,1
25
15
8
1,3
jaune colza RAL 1021
5
M12
12
0,0180
1 pièces
12,9
5,7
8
48,4
31,1
25
15
8
1,3
jaune colza RAL 1021
5
M12x1,5
12
0,0180
1 pièces
12,9
5,7
8
48,4
31,1
25
15
8
1,3
rouge traffic RAL 3020
5
M12x1,5
12
0,0240
1 pièces
12,9
5,7
8
48,4
31,1
25
15
8
1,3
vert sécurité RAL 6032
5
M12x1,5
12
0,0180
1 pièces
12,9
5,7
8
48,4
31,1
25
15
8
1,3
bleu traffic RAL 5017
5
M12x1,5
12
0,0240
1 pièces
12,9
5,7
8
48,4
31,1
25
15
8
1,3
gris clair RAL 7035
5
M12x1,5
12
0,0180
1 pièces
12,9
5,7
8
48,4
31,1
25
15
8
1,3
orangé pur RAL 2004
5
M12
12
0,0240
1 pièces
12,9
5,7
8
48,4
31,1
25
15
8
1,3
rouge traffic RAL 3020
5
M12
12
0,0240
1 pièces
12,9
5,7
8
48,4
31,1
25
15
8
1,3
vert sécurité RAL 6032
5
M12
12
0,0180
1 pièces
12,9
5,7
8
48,4
31,1
25
15
8
1,3
bleu traffic RAL 5017
5
M12
12
0,0240
1 pièces
12,9
5,7
8
48,4
31,1
25
15
8
1,3
gris clair RAL 7035
5
M12
12
0,0180
1 pièces
10,9
4,9
6
39,5
26,3
20
14
8
1,8
gris foncé RAL 7021
6
M10
10
0,0290
1 pièces
12,9
5,7
8
48,4
31,1
25
15
8
1,8
gris foncé RAL 7021
6
M12
12
0,0290
1 pièces
16,6
7
10
62,3
41,5
32
35
15
1,8
gris foncé RAL 7021
6
M16
16
0,0680
1 pièces
10,9
4,9
6
39,5
26,3
20
14
8
1,8
gris foncé RAL 7021
6
M10x1
10
0,0290
1 pièces
10,9
4,9
6
39,5
26,3
20
14
8
1,8
orangé pur RAL 2004
6
M10x1
10
0,0380
1 pièces
10,9
4,9
6
39,5
26,3
20
14
8
1,8
jaune colza RAL 1021
6
M10
10
0,0290
1 pièces
10,9
4,9
6
39,5
26,3
20
14
8
1,8
jaune colza RAL 1021
6
M10x1
10
0,0290
1 pièces
10,9
4,9
6
39,5
26,3
20
14
8
1,8
rouge traffic RAL 3020
6
M10x1
10
0,0380
1 pièces
10,9
4,9
6
39,5
26,3
20
14
8
1,8
vert sécurité RAL 6032
6
M10x1
10
0,0290
1 pièces
10,9
4,9
6
39,5
26,3
20
14
8
1,8
bleu traffic RAL 5017
6
M10x1
10
0,0380
1 pièces
10,9
4,9
6
39,5
26,3
20
14
8
1,8
gris clair RAL 7035
6
M10x1
10
0,0290
1 pièces
10,9
4,9
6
39,5
26,3
20
14
8
1,8
orangé pur RAL 2004
6
M10
10
0,0380
1 pièces
10,9
4,9
6
39,5
26,3
20
14
8
1,8
rouge traffic RAL 3020
6
M10
10
0,0380
1 pièces
10,9
4,9
6
39,5
26,3
20
14
8
1,8
vert sécurité RAL 6032
6
M10
10
0,0290
1 pièces
10,9
4,9
6
39,5
26,3
20
14
8
1,8
bleu traffic RAL 5017
6
M10
10
0,0380
1 pièces
10,9
4,9
6
39,5
26,3
20
14
8
1,8
gris clair RAL 7035
6
M10
10
0,0290
1 pièces
12,9
5,7
8
48,4
31,1
25
15
8
1,8
gris foncé RAL 7021
6
M12x1,5
12
0,0290
1 pièces
12,9
5,7
8
48,4
31,1
25
15
8
1,8
orangé pur RAL 2004
6
M12x1,5
12
0,0380
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
12.62 €
( 15.02 € )
4 jours ouvrables
12.62 €
( 15.02 € )
4 jours ouvrables
12.62 €
( 15.02 € )
4 jours ouvrables
12.62 €
( 15.02 € )
4 jours ouvrables
12.62 €
( 15.02 € )
4 jours ouvrables
12.62 €
( 15.02 € )
4 jours ouvrables
12.62 €
( 15.02 € )
4 jours ouvrables
12.62 €
( 15.02 € )
4 jours ouvrables
12.62 €
( 15.02 € )
4 jours ouvrables
12.62 €
( 15.02 € )
4 jours ouvrables
12.62 €
( 15.02 € )
4 jours ouvrables
12.62 €
( 15.02 € )
4 jours ouvrables
12.62 €
( 15.02 € )
4 jours ouvrables
12.62 €
( 15.02 € )
4 jours ouvrables
12.62 €
( 15.02 € )
4 jours ouvrables
12.88 €
( 15.33 € )
4 jours ouvrables
12.62 €
( 15.02 € )
4 jours ouvrables
12.62 €
( 15.02 € )
4 jours ouvrables
12.62 €
( 15.02 € )
4 jours ouvrables
12.62 €
( 15.02 € )
4 jours ouvrables
12.62 €
( 15.02 € )
4 jours ouvrables
12.62 €
( 15.02 € )
4 jours ouvrables
12.62 €
( 15.02 € )
4 jours ouvrables
12.62 €
( 15.02 € )
4 jours ouvrables
12.62 €
( 15.02 € )
4 jours ouvrables
12.62 €
( 15.02 € )
4 jours ouvrables
12.62 €
( 15.02 € )
4 jours ouvrables
12.62 €
( 15.02 € )
4 jours ouvrables
12.62 €
( 15.02 € )
4 jours ouvrables
12.88 €
( 15.33 € )
4 jours ouvrables
12.88 €
( 15.33 € )
4 jours ouvrables
12.88 €
( 15.33 € )
4 jours ouvrables
12.88 €
( 15.33 € )
4 jours ouvrables
12.88 €
( 15.33 € )
4 jours ouvrables
12.88 €
( 15.33 € )
4 jours ouvrables
12.88 €
( 15.33 € )
4 jours ouvrables
12.88 €
( 15.33 € )
4 jours ouvrables
12.88 €
( 15.33 € )
4 jours ouvrables
12.88 €
( 15.33 € )
4 jours ouvrables
12.88 €
( 15.33 € )
4 jours ouvrables
12.88 €
( 15.33 € )
4 jours ouvrables
12.88 €
( 15.33 € )
4 jours ouvrables
12.62 €
( 15.02 € )
4 jours ouvrables
12.88 €
( 15.33 € )
4 jours ouvrables
15.40 €
( 18.33 € )
4 jours ouvrables
12.62 €
( 15.02 € )
4 jours ouvrables
12.62 €
( 15.02 € )
4 jours ouvrables
12.62 €
( 15.02 € )
4 jours ouvrables
12.62 €
( 15.02 € )
4 jours ouvrables
12.62 €
( 15.02 € )
4 jours ouvrables
12.62 €
( 15.02 € )
4 jours ouvrables
12.62 €
( 15.02 € )
4 jours ouvrables
12.62 €
( 15.02 € )
4 jours ouvrables
12.62 €
( 15.02 € )
4 jours ouvrables
12.62 €
( 15.02 € )
4 jours ouvrables
12.62 €
( 15.02 € )
4 jours ouvrables
12.62 €
( 15.02 € )
4 jours ouvrables
12.62 €
( 15.02 € )
4 jours ouvrables
12.88 €
( 15.33 € )
4 jours ouvrables
12.88 €
( 15.33 € )
4 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

· Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt

· Disponible avec des capuchons de verrouiilage en plastique de couleur au choix

· Montage sur le filetage