Gaines de câble avec tube intérieur (K2024)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K2024.0150X1000
K2024.0150X3000
K2024.0150X5000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L=Longueur
(mm)
Poids
(kg)

6.18 €

1 4 jours 10000,0650

8.38 €

1 4 jours 30000,1950

13.79 €

1 4 jours 50000,3250

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier L1(mm) 2 L2(mm) 11
Finition 1 avec tube intérieur Désignation Gaine de Câble Corps de finition de surface revêtement plastique
D1=Diamètre intérieur(mm) 2,2 D=Diamètre extérieur(mm) 5 D2(mm) 5,5
D3(mm) 2,5 PL Edelstahl false RoHS true

Assistance technique