Doigts d'indexage verrouillables avec butée, forme D, avec capuchon de verrouillage, avec écrou (K1674)

Doigts d'indexage verrouillables avec butée, forme D, avec capuchon de verrouillage, avec écrou (K1674)
· Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt

· Butée à 180° avec sens de rotation unilatéral

· Disponible avec des capuchons de verrouiilage en plastique de couleur au choix

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1674.1070410
K1674.10704102
K1674.107041016
K1674.107041084
K1674.107041086
K1674.107041087
K1674.107041088
K1674.1070510
K1674.1070512
K1674.10705102
K1674.107051016
K1674.10705122
K1674.107051084
K1674.107051086
K1674.107051087
K1674.107051088
K1674.107051216
K1674.107051284
K1674.107051286
K1674.107051287
K1674.107051288
K1674.1070610
K1674.1070612
K1674.10706102
K1674.1070616
K1674.107061016
K1674.10706122
K1674.10706162
K1674.107061084
K1674.107061086
K1674.107061087
K1674.107061088
K1674.107061216
K1674.107061284
K1674.107061286
K1674.107061287
K1674.107061288
K1674.107061616
K1674.107061684
K1674.107061686
K1674.107061687
K1674.107061688
K1674.1070812
K1674.1070816
K1674.10708122
K1674.10708162
K1674.107081216
K1674.107081284
K1674.107081286
K1674.107081287
K1674.107081288
K1674.107081616
K1674.107081684
K1674.107081686
K1674.107081687
K1674.107081688
K1674.10708201
K1674.1070820116
K1674.107082012
K1674.1070820184
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
H
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
F x 30° Couleur du composant Finition 2 D=Diamètre du doigt d'indexage
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Poids
(kg)

15.26 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3151481gris foncé RAL 7021gauche4M101010170,0190

15.26 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3151481orangé pur RAL 2004gauche4M101010170,0190

15.26 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3151481jaune colza RAL 1021gauche4M101010170,0190

15.26 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3151481rouge traffic RAL 3020gauche4M101010170,0190

15.26 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3151481vert sécurité RAL 6032gauche4M101010170,0190

15.26 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3151481bleu traffic RAL 5017gauche4M101010170,0190

15.26 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3151481gris clair RAL 7035gauche4M101010170,0190

15.26 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3151481,3gris foncé RAL 7021gauche5M101010170,0190

15.57 €

1 4 jours 12,95,7848,431,1191551,3gris foncé RAL 7021gauche5M121212190,0310

15.26 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3151481,3orangé pur RAL 2004gauche5M101010170,0190

15.26 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3151481,3jaune colza RAL 1021gauche5M101010170,0190

15.57 €

1 4 jours 12,95,7848,431,1191551,3orangé pur RAL 2004gauche5M121212190,0310

15.26 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3151481,3rouge traffic RAL 3020gauche5M101010170,0190

15.26 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3151481,3vert sécurité RAL 6032gauche5M101010170,0190

15.26 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3151481,3bleu traffic RAL 5017gauche5M101010170,0190

15.26 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3151481,3gris clair RAL 7035gauche5M101010170,0190

15.57 €

1 4 jours 12,95,7848,431,1191551,3jaune colza RAL 1021gauche5M121212190,0310

15.57 €

1 4 jours 12,95,7848,431,1191551,3rouge traffic RAL 3020gauche5M121212190,0310

15.57 €

1 4 jours 12,95,7848,431,1191551,3vert sécurité RAL 6032gauche5M121212190,0310

15.57 €

1 4 jours 12,95,7848,431,1191551,3bleu traffic RAL 5017gauche5M121212190,0310

15.57 €

1 4 jours 12,95,7848,431,1191551,3gris clair RAL 7035gauche5M121212190,0310

15.26 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3151481,8gris foncé RAL 7021gauche6M101010170,0190

15.57 €

1 4 jours 12,95,7848,431,1191551,8gris foncé RAL 7021gauche6M121212190,0310

15.26 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3151481,8orangé pur RAL 2004gauche6M101010170,0190

18.62 €

1 4 jours 16,671062,841,52635151,8gris foncé RAL 7021gauche6M161616240,0740

15.26 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3151481,8jaune colza RAL 1021gauche6M101010170,0190

15.57 €

1 4 jours 12,95,7848,431,1191551,8orangé pur RAL 2004gauche6M121212190,0310

18.62 €

1 4 jours 16,671062,841,52635151,8orangé pur RAL 2004gauche6M161616240,0740

15.26 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3151481,8rouge traffic RAL 3020gauche6M101010170,0190

15.26 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3151481,8vert sécurité RAL 6032gauche6M101010170,0190

15.26 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3151481,8bleu traffic RAL 5017gauche6M101010170,0190

15.26 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3151481,8gris clair RAL 7035gauche6M101010170,0190

15.57 €

1 4 jours 12,95,7848,431,1191551,8jaune colza RAL 1021gauche6M121212190,0310

15.57 €

1 4 jours 12,95,7848,431,1191551,8rouge traffic RAL 3020gauche6M121212190,0310

15.57 €

1 4 jours 12,95,7848,431,1191551,8vert sécurité RAL 6032gauche6M121212190,0310

15.57 €

1 4 jours 12,95,7848,431,1191551,8bleu traffic RAL 5017gauche6M121212190,0310

15.57 €

1 4 jours 12,95,7848,431,1191551,8gris clair RAL 7035gauche6M121212190,0310

18.62 €

1 4 jours 16,671062,841,52635151,8jaune colza RAL 1021gauche6M161616240,0740

18.62 €

1 4 jours 16,671062,841,52635151,8rouge traffic RAL 3020gauche6M161616240,0740

18.62 €

1 4 jours 16,671062,841,52635151,8vert sécurité RAL 6032gauche6M161616240,0740

18.62 €

1 4 jours 16,671062,841,52635151,8bleu traffic RAL 5017gauche6M161616240,0740

18.62 €

1 4 jours 16,671062,841,52635151,8gris clair RAL 7035gauche6M161616240,0740

15.57 €

1 4 jours 12,95,7848,431,1191552,3gris foncé RAL 7021gauche8M121212190,0330

18.62 €

1 4 jours 16,671062,841,52635152,3gris foncé RAL 7021gauche8M161616240,0760

15.57 €

1 4 jours 12,95,7848,431,1191552,3orangé pur RAL 2004gauche8M121212190,0330

18.62 €

1 4 jours 16,671062,841,52635152,3orangé pur RAL 2004gauche8M161616240,0760

15.57 €

1 4 jours 12,95,7848,431,1191552,3jaune colza RAL 1021gauche8M121212190,0330

15.57 €

1 4 jours 12,95,7848,431,1191552,3rouge traffic RAL 3020gauche8M121212190,0330

15.57 €

1 4 jours 12,95,7848,431,1191552,3vert sécurité RAL 6032gauche8M121212190,0330

15.57 €

1 4 jours 12,95,7848,431,1191552,3bleu traffic RAL 5017gauche8M121212190,0330

15.57 €

1 4 jours 12,95,7848,431,1191552,3gris clair RAL 7035gauche8M121212190,0330

18.62 €

1 4 jours 16,671062,841,52635152,3jaune colza RAL 1021gauche8M161616240,0760

18.62 €

1 4 jours 16,671062,841,52635152,3rouge traffic RAL 3020gauche8M161616240,0760

18.62 €

1 4 jours 16,671062,841,52635152,3vert sécurité RAL 6032gauche8M161616240,0760

18.62 €

1 4 jours 16,671062,841,52635152,3bleu traffic RAL 5017gauche8M161616240,0760

18.62 €

1 4 jours 16,671062,841,52635152,3gris clair RAL 7035gauche8M161616240,0760

21.26 €

1 4 jours 20,58,51272,351,33060202,3gris foncé RAL 7021gauche8M20x1,52020300,1430

21.26 €

1 4 jours 20,58,51272,351,33060202,3jaune colza RAL 1021gauche8M20x1,52020300,1430

21.26 €

1 4 jours 20,58,51272,351,33060202,3orangé pur RAL 2004gauche8M20x1,52020300,1430

21.26 €

1 4 jours 20,58,51272,351,33060202,3rouge traffic RAL 3020gauche8M20x1,52020300,1430

Loading...

Informations de base

Matériau principal Acier Matériau du composant Polypropylène Forme D
Finition 1 avec butée Désignation Doigt d’Indexage Verrouillable Contre-écrou avec contre-écrou
Corps de finition de surface bruni PL Edelstahl false RoHS true

Assistance technique