Doigt d’indexage verrouillable avec pièce hexagonale, forme A (K1679)

Doigt d’indexage verrouillable avec pièce hexagonale, forme A (K1679)
· Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt

· Disponible avec des capuchons de verrouiilage en plastique de couleur au choix

· Le corps avec pièce hexagonale sert d'aide au montage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1679.040410
K1679.0404101
K1679.040510
K1679.040512
K1679.0405101
K1679.0405121
K1679.040610
K1679.040612
K1679.040616
K1679.0406101
K1679.0406121
K1679.0406161
K1679.040812
K1679.040816
K1679.040820
K1679.0408121
K1679.0408161
K1679.0408201
K1679.041016
K1679.041020
K1679.0410161
K1679.0410201
K1679.041220
K1679.0412201
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
D1=Filetage H
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
F x 30° D=Diamètre du doigt d'indexage
(mm)
D2
(mm)
SW1
(mm)
Poids
(kg)

13.33 €

1 4 jours 93M10638,525151481410100,0230

13.33 €

1 4 jours 93M10x1638,525151481410100,0230

13.33 €

1 4 jours 93M10638,525151481,3510100,0189

13.57 €

1 4 jours 10,83,6M12847,430191581,3512120,0383

13.33 €

1 4 jours 93M10x1638,525151481,3510100,0233

13.57 €

1 4 jours 10,83,6M12x1,5847,430191581,3512120,0383

13.33 €

1 4 jours 93M10638,525151481,8610100,0236

13.57 €

1 4 jours 10,83,6M12847,430191581,8612120,0387

16.25 €

1 4 jours 14,44,8M161061,2402635151,8616160,0917

13.33 €

1 4 jours 93M10x1638,525151481,8610100,0236

13.57 €

1 4 jours 10,83,6M12x1,5847,430191581,8612120,0387

16.25 €

1 4 jours 14,44,8M16x1,51061,2402635151,8616160,0917

13.57 €

1 4 jours 10,83,6M12847,430191582,3812120,0398

16.25 €

1 4 jours 14,44,8M161061,2402635152,3816160,0937

18.08 €

1 4 jours 186M201271503060202,3820200,1657

13.57 €

1 4 jours 10,83,6M12x1,5847,430191582,3812120,0398

16.25 €

1 4 jours 14,44,8M16x1,51061,2402635152,3816160,0937

18.08 €

1 4 jours 186M20x1,51271503060202,3820200,1657

16.25 €

1 4 jours 14,44,8M161061,2402635152,81016160,0950

18.08 €

1 4 jours 186M201271503060202,81020200,1690

16.25 €

1 4 jours 14,44,8M16x1,51061,2402635152,81016160,0950

18.08 €

1 4 jours 186M20x1,51271503060202,81020200,1690

18.08 €

1 4 jours 186M2012715030602031220200,1708

18.08 €

1 4 jours 186M20x1,512715030602031220200,1708

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Forme A Finition 1 avec six pans
Désignation Doigt d’Indexage Verrouillable Contre-écrou sans contre-écrou Corps de finition de surface bruni
Type de forme sans bouchon en plastique, sans contre-écrou PL Edelstahl false RoHS true

Assistance technique