Doigt d’indexage verrouillable avec pièce hexagonale, forme B (K1679)

Doigt d’indexage verrouillable avec pièce hexagonale, forme B (K1679)
· Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt

· Disponible avec des capuchons de verrouiilage en plastique de couleur au choix

· Le corps avec pièce hexagonale sert d'aide au montage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1679.050410
K1679.0504101
K1679.050510
K1679.050512
K1679.0505101
K1679.0505121
K1679.050610
K1679.050612
K1679.050616
K1679.0506101
K1679.0506121
K1679.0506161
K1679.050812
K1679.050816
K1679.050820
K1679.0508121
K1679.0508161
K1679.0508201
K1679.051016
K1679.051020
K1679.0510161
K1679.0510201
K1679.051220
K1679.0512201
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
D1=Filetage H
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
F x 30° D=Diamètre du doigt d'indexage
(mm)
D2
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Poids
(kg)

13.50 €

1 4 jours 93M10638,52515148141010170,0294

13.50 €

1 4 jours 93M10x1638,52515148141010170,0294

13.50 €

1 4 jours 93M10638,525151481,351010170,0297

13.66 €

1 4 jours 10,83,6M12847,430191581,351212190,0470

13.50 €

1 4 jours 93M10x1638,525151481,351010170,0297

13.66 €

1 4 jours 10,83,6M12x1,5847,430191581,351212190,0470

13.50 €

1 4 jours 93M10638,525151481,861010170,0300

13.66 €

1 4 jours 10,83,6M12847,430191581,861212190,0474

16.42 €

1 4 jours 14,44,8M161061,2402635151,861616240,1090

13.50 €

1 4 jours 93M10x1638,525151481,861010170,0300

13.66 €

1 4 jours 10,83,6M12x1,5847,430191581,861212190,0474

16.42 €

1 4 jours 14,44,8M16x1,51061,2402635151,861616240,0930

13.66 €

1 4 jours 10,83,6M12847,430191582,381212190,0485

16.42 €

1 4 jours 14,44,8M161061,2402635152,381616240,1110

18.92 €

1 4 jours 186M201271503060202,382020300,1982

13.66 €

1 4 jours 10,83,6M12x1,5847,430191582,381212190,0485

16.42 €

1 4 jours 14,44,8M16x1,51061,2402635152,381616240,1110

18.92 €

1 4 jours 186M20x1,51271503060202,382020300,1982

16.42 €

1 4 jours 14,44,8M161061,2402635152,8101616240,1123

18.92 €

1 4 jours 186M201271503060202,8102020300,2015

16.42 €

1 4 jours 14,44,8M16x1,51061,2402635152,8101616240,1123

18.92 €

1 4 jours 186M20x1,51271503060202,8102020300,2015

18.92 €

1 4 jours 186M201271503060203122020300,2033

18.92 €

1 4 jours 186M20x1,51271503060203122020300,2033

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Forme B Finition 1 avec six pans
Désignation Doigt d’Indexage Verrouillable Contre-écrou avec contre-écrou Corps de finition de surface bruni
Type de forme sans bouchon en plastique, avec contre-écrou PL Edelstahl false RoHS true

Assistance technique