Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B (mm) | B1 (mm) | D1=Filetage | H (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L3 (mm) | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) | F x 30° | D=Diamètre du doigt d'indexage (mm) | D2 (mm) | SW1 (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.68 € | 1 | 4 jours | 9 | 3 | M10 | 6 | 38,5 | 25 | 15 | 14 | 8 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0,0230 | ||
16.68 € | 1 | 4 jours | 9 | 3 | M10x1 | 6 | 38,5 | 25 | 15 | 14 | 8 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0,0230 | ||
16.68 € | 1 | 4 jours | 9 | 3 | M10 | 6 | 38,5 | 25 | 15 | 14 | 8 | 1,3 | 5 | 10 | 10 | 0,0233 | ||
16.68 € | 1 | 4 jours | 9 | 3 | M10x1 | 6 | 38,5 | 25 | 15 | 14 | 8 | 1,3 | 5 | 10 | 10 | 0,0233 | ||
18.20 € | 1 | 4 jours | 10,8 | 3,6 | M12 | 8 | 47,4 | 30 | 19 | 15 | 8 | 1,3 | 5 | 12 | 12 | 0,0383 | ||
18.20 € | 1 | 4 jours | 10,8 | 3,6 | M12x1,5 | 8 | 47,4 | 30 | 19 | 15 | 8 | 1,3 | 5 | 12 | 12 | 0,0383 | ||
16.68 € | 1 | 4 jours | 9 | 3 | M10 | 6 | 38,5 | 25 | 15 | 14 | 8 | 1,8 | 6 | 10 | 10 | 0,0236 | ||
16.68 € | 1 | 4 jours | 9 | 3 | M10x1 | 6 | 38,5 | 25 | 15 | 14 | 8 | 1,8 | 6 | 10 | 10 | 0,0236 | ||
18.20 € | 1 | 4 jours | 10,8 | 3,6 | M12 | 8 | 47,4 | 30 | 19 | 15 | 8 | 1,8 | 6 | 12 | 12 | 0,0387 | ||
20.00 € | 1 | 4 jours | 14,4 | 4,8 | M16 | 10 | 61,2 | 40 | 26 | 35 | 15 | 1,8 | 6 | 16 | 16 | 0,0917 | ||
18.20 € | 1 | 4 jours | 10,8 | 3,6 | M12x1,5 | 8 | 47,4 | 30 | 19 | 15 | 8 | 1,8 | 6 | 12 | 12 | 0,0387 | ||
20.00 € | 1 | 4 jours | 14,4 | 4,8 | M16x1,5 | 10 | 61,2 | 40 | 26 | 35 | 15 | 1,8 | 6 | 16 | 16 | 0,0917 | ||
18.20 € | 1 | 4 jours | 10,8 | 3,6 | M12 | 8 | 47,4 | 30 | 19 | 15 | 8 | 2,3 | 8 | 12 | 12 | 0,0398 | ||
20.00 € | 1 | 4 jours | 14,4 | 4,8 | M16 | 10 | 61,2 | 40 | 26 | 35 | 15 | 2,3 | 8 | 16 | 16 | 0,0937 | ||
18.20 € | 1 | 4 jours | 10,8 | 3,6 | M12x1,5 | 8 | 47,4 | 30 | 19 | 15 | 8 | 2,3 | 8 | 12 | 12 | 0,0398 | ||
20.00 € | 1 | 4 jours | 14,4 | 4,8 | M16x1,5 | 10 | 61,2 | 40 | 26 | 35 | 15 | 2,3 | 8 | 16 | 16 | 0,0937 | ||
23.76 € | 1 | 4 jours | 18 | 6 | M20 | 12 | 71 | 50 | 30 | 60 | 20 | 2,3 | 8 | 20 | 20 | 0,1409 | ||
23.76 € | 1 | 4 jours | 18 | 6 | M20x1,5 | 12 | 71 | 50 | 30 | 60 | 20 | 2,3 | 8 | 20 | 20 | 0,1657 | ||
20.00 € | 1 | 4 jours | 14,4 | 4,8 | M16 | 10 | 61,2 | 40 | 26 | 35 | 15 | 2,8 | 10 | 16 | 16 | 0,0950 | ||
20.00 € | 1 | 4 jours | 14,4 | 4,8 | M16x1,5 | 10 | 61,2 | 40 | 26 | 35 | 15 | 2,8 | 10 | 16 | 16 | 0,0950 | ||
23.76 € | 1 | 4 jours | 18 | 6 | M20 | 12 | 71 | 50 | 30 | 60 | 20 | 2,8 | 10 | 20 | 20 | 0,1690 | ||
23.76 € | 1 | 4 jours | 18 | 6 | M20x1,5 | 12 | 71 | 50 | 30 | 60 | 20 | 2,8 | 10 | 20 | 20 | 0,1690 | ||
23.76 € | 1 | 4 jours | 18 | 6 | M20 | 12 | 71 | 50 | 30 | 60 | 20 | 3 | 12 | 20 | 20 | 0,1708 | ||
23.76 € | 1 | 4 jours | 18 | 6 | M20x1,5 | 12 | 71 | 50 | 30 | 60 | 20 | 3 | 12 | 20 | 20 | 0,1708 |
Loading...
Matériau principal | Acier inoxydable | Forme | A | Finition 1 | avec six pans |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Doigt d’Indexage Verrouillable | Contre-écrou | sans contre-écrou | Corps de finition de surface | naturel |
Type de forme | sans bouchon en plastique, sans contre-écrou | PL Edelstahl | true | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
B(mm)
B1(mm)
D1=Filetage
H(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L3(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
F x 30°
D=Diamètre du doigt d'indexage(mm)
D2(mm)
SW1(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles