Doigt d’indexage verrouillable en inox avec pièce hexagonale, forme B (K1680)

Doigt d’indexage verrouillable en inox avec pièce hexagonale, forme B (K1680)
· Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt

· Disponible avec des capuchons de verrouiilage en plastique de couleur au choix

· Le corps avec pièce hexagonale sert d'aide au montage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1680.1050410
K1680.10504101
K1680.1050510
K1680.10505101
K1680.1050512
K1680.10505121
K1680.1050610
K1680.10506101
K1680.1050612
K1680.1050616
K1680.10506121
K1680.10506161
K1680.1050812
K1680.1050816
K1680.10508121
K1680.10508161
K1680.1050820
K1680.10508201
K1680.1051016
K1680.10510161
K1680.1051020
K1680.10510201
K1680.1051220
K1680.10512201
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
D1=Filetage H
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
F x 30° D=Diamètre du doigt d'indexage
(mm)
D2
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Poids
(kg)

17.07 €

1 4 jours 93M10638,52515148141010170,0294

17.07 €

1 4 jours 93M10x1638,52515148141010170,0294

17.07 €

1 4 jours 93M10638,525151481,351010170,0297

17.07 €

1 4 jours 93M10x1638,525151481,351010170,0297

18.80 €

1 4 jours 10,83,6M12847,430191581,351212190,0470

18.80 €

1 4 jours 10,83,6M12x1,5847,430191581,351212190,0470

17.07 €

1 4 jours 93M10638,525151481,861010170,0300

17.07 €

1 4 jours 93M10x1638,525151481,861010170,0300

18.80 €

1 4 jours 10,83,6M12847,430191581,861212190,0474

21.09 €

1 4 jours 14,44,8M161061,2402635151,861616240,1090

18.80 €

1 4 jours 10,83,6M12x1,5847,430191581,861212190,0474

21.09 €

1 4 jours 14,44,8M16x1,51061,2402635151,861616240,1090

18.80 €

1 4 jours 10,83,6M12847,430191582,381212190,0485

21.09 €

1 4 jours 14,44,8M161061,2402635152,381616240,1110

18.80 €

1 4 jours 10,83,6M12x1,5847,430191582,381212190,0424

21.09 €

1 4 jours 14,44,8M16x1,51061,2402635152,381616240,1110

26.24 €

1 4 jours 186M201271503060202,382020300,1982

26.24 €

1 4 jours 186M20x1,51271503060202,382020300,1982

21.09 €

1 4 jours 14,44,8M161061,2402635152,8101616240,1123

21.09 €

1 4 jours 14,44,8M16x1,51061,2402635152,8101616240,1123

26.24 €

1 4 jours 186M201271503060202,8102020300,2015

26.24 €

1 4 jours 186M20x1,51271503060202,8102020300,2015

26.24 €

1 4 jours 186M201271503060203122020300,2033

26.24 €

1 4 jours 186M20x1,51271503060203122020300,2033

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Forme B Finition 1 avec six pans
Désignation Doigt d’Indexage Verrouillable Contre-écrou avec contre-écrou Corps de finition de surface naturel
Type de forme sans bouchon en plastique, avec contre-écrou PL Edelstahl true RoHS true

Assistance technique