Doigt d'indexage en acier ou en inox avec poignée à œillet en plastique, forme B (K2047)

Doigt d'indexage en acier ou en inox avec poignée à œillet en plastique, forme B (K2047)
· Forme de poignée offrant une bonne prise en main

· Actionnement contrôlé en traction

· Modèle économique

· Stabilité élevée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K2047.0204080
K2047.020408084
K2047.0204081
K2047.020408184
K2047.0215100
K2047.021510084
K2047.0215101
K2047.021510184
K2047.0226120
K2047.022612084
K2047.0226121
K2047.022612184
K2047.0238160
K2047.023816084
K2047.0238161
K2047.023816184
K2047.1204080
K2047.1204081
K2047.120408084
K2047.120408184
K2047.1215100
K2047.1215101
K2047.121510084
K2047.121510184
K2047.1226120
K2047.1226121
K2047.122612084
K2047.122612184
K2047.1238160
K2047.1238161
K2047.123816084
K2047.123816184
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal A
(mm)
B
(mm)
D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Filetage L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Couple de serrage max.
(Nm)
Déplacement S
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
F x 30° Couleur du composant Taille Code acier SW1
(mm)
SW2
(mm)
Poids
(kg)

7.74 €

1 4 jours Acier205,34M844,51523,813241261gris foncé RAL 70210-8130,0150

7.74 €

1 4 jours Acier205,34M844,51523,813241261rouge traffic RAL 30200-8130,0150

7.74 €

1 4 jours Acier205,34M8x144,51523,813241261gris foncé RAL 70210-8130,0150

7.74 €

1 4 jours Acier205,34M8x144,51523,813241261rouge traffic RAL 30200-8130,0150

8.30 €

1 4 jours Acier256,75M1052,21728,515751261,3gris foncé RAL 70211-10170,0250

8.30 €

1 4 jours Acier256,75M1052,21728,515751261,3rouge traffic RAL 30201-10170,0250

8.30 €

1 4 jours Acier256,75M10x152,21728,515751261,3gris foncé RAL 70211-10170,0250

8.30 €

1 4 jours Acier256,75M10x152,21728,515751261,3rouge traffic RAL 30201-10170,0250

8.87 €

1 4 jours Acier3086M1261,72034171561581,8gris foncé RAL 70212-12190,0500

8.87 €

1 4 jours Acier3086M1261,72034171561581,8rouge traffic RAL 30202-12190,0500

8.87 €

1 4 jours Acier3086M12x1,561,72034171561581,8gris foncé RAL 70212-12190,0500

8.87 €

1 4 jours Acier3086M12x1,561,72034171561581,8rouge traffic RAL 30202-12190,0500

9.43 €

1 4 jours Acier4010,78M16812645,3232081982,3gris foncé RAL 70213-16240,0700

9.43 €

1 4 jours Acier4010,78M16812645,3232081982,3rouge traffic RAL 30203-16240,0700

9.43 €

1 4 jours Acier4010,78M16x1,5812645,3232081982,3gris foncé RAL 70213-16240,0700

9.43 €

1 4 jours Acier4010,78M16x1,5812645,3232081982,3rouge traffic RAL 30203-16240,0700

9.30 €

1 4 jours Acier inoxydable205,34M844,51523,813241261gris foncé RAL 702101.43058130,0150

9.30 €

1 4 jours Acier inoxydable205,34M8x144,51523,813241261gris foncé RAL 702101.43058130,0150

9.30 €

1 4 jours Acier inoxydable205,34M844,51523,813241261rouge traffic RAL 302001.43058130,0150

9.30 €

1 4 jours Acier inoxydable205,34M8x144,51523,813241261rouge traffic RAL 302001.43058130,0150

9.92 €

1 4 jours Acier inoxydable256,75M1052,21728,515751261,3gris foncé RAL 702111.430510170,0250

9.92 €

1 4 jours Acier inoxydable256,75M10x152,21728,515751261,3gris foncé RAL 702111.430510170,0250

9.92 €

1 4 jours Acier inoxydable256,75M1052,21728,515751261,3rouge traffic RAL 302011.430510170,0250

9.92 €

1 4 jours Acier inoxydable256,75M10x152,21728,515751261,3rouge traffic RAL 302011.430510170,0250

10.55 €

1 4 jours Acier inoxydable3086M1261,72034171561581,8gris foncé RAL 702121.430512190,0500

10.55 €

1 4 jours Acier inoxydable3086M12x1,561,72034171561581,8gris foncé RAL 702121.430512190,0500

10.55 €

1 4 jours Acier inoxydable3086M1261,72034171561581,8rouge traffic RAL 302021.430512190,0500

10.55 €

1 4 jours Acier inoxydable3086M12x1,561,72034171561581,8rouge traffic RAL 302021.430512190,0500

11.18 €

1 4 jours Acier inoxydable4010,78M16812645,3232081982,3gris foncé RAL 702131.430516240,0700

11.18 €

1 4 jours Acier inoxydable4010,78M16x1,5812645,3232081982,3gris foncé RAL 702131.430516240,0700

11.18 €

1 4 jours Acier inoxydable4010,78M16812645,3232081982,3rouge traffic RAL 302031.430516240,0700

11.18 €

1 4 jours Acier inoxydable4010,78M16x1,5812645,3232081982,3rouge traffic RAL 302031.430516240,0700

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant Thermoplastique Forme B Finition 1 sans encoche d'arrêt
Finition 2 avec poignée à œillet Désignation Doigts d‘Indexage Type de produit standard
Contre-écrou avec contre-écrou Corps de finition de surface non traité Type de forme sans encoche d’arrêt avec contre-écrou
PL Edelstahl false RoHS true

Assistance technique