Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | L=Longueur (mm) | SW (mm) | T (mm) | Matériau principal | Classe de résistance | Corps de finition de surface | L1 max. (mm) | D2 (mm) | D1=Filetage | Poids (kg) | PL Edelstahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12 € | 1 | 4 jours | 6 | 1,5 | 2 | Acier | 45 H | naturel (noir) | 1,75 | 2 | M3 | 0,0002 | false | ||
0.12 € | 1 | 4 jours | 8 | 1,5 | 2 | Acier | 45 H | naturel (noir) | 1,75 | 2 | M3 | 0,0003 | false | ||
0.12 € | 1 | 4 jours | 10 | 1,5 | 2 | Acier | 45 H | naturel (noir) | 1,75 | 2 | M3 | 0,0004 | false | ||
0.12 € | 1 | 4 jours | 12 | 1,5 | 2 | Acier | 45 H | naturel (noir) | 1,75 | 2 | M3 | 0,0004 | false | ||
0.12 € | 1 | 4 jours | 16 | 1,5 | 2 | Acier | 45 H | naturel (noir) | 1,75 | 2 | M3 | 0,0006 | false | ||
0.18 € | 1 | 4 jours | 20 | 1,5 | 2 | Acier | 45 H | naturel (noir) | 1,75 | 2 | M3 | 0,0008 | false | ||
0.12 € | 1 | 4 jours | 4 | 2 | 1,5 | Acier | 45 H | naturel (noir) | 1,25 | 2,5 | M4 | 0,0002 | false | ||
0.12 € | 1 | 4 jours | 5 | 2 | 1,5 | Acier | 45 H | naturel (noir) | 1,25 | 2,5 | M4 | 0,0003 | false | ||
0.12 € | 1 | 4 jours | 6 | 2 | 1,5 | Acier | 45 H | naturel (noir) | 1,25 | 2,5 | M4 | 0,0003 | false | ||
0.12 € | 1 | 4 jours | 8 | 2 | 2,5 | Acier | 45 H | naturel (noir) | 2,25 | 2,5 | M4 | 0,0004 | false | ||
0.12 € | 1 | 4 jours | 10 | 2 | 2,5 | Acier | 45 H | naturel (noir) | 2,25 | 2,5 | M4 | 0,0006 | false | ||
0.12 € | 1 | 4 jours | 12 | 2 | 2,5 | Acier | 45 H | naturel (noir) | 2,25 | 2,5 | M4 | 0,0007 | false | ||
0.12 € | 1 | 4 jours | 16 | 2 | 2,5 | Acier | 45 H | naturel (noir) | 2,25 | 2,5 | M4 | 0,0010 | false | ||
0.12 € | 1 | 4 jours | 20 | 2 | 2,5 | Acier | 45 H | naturel (noir) | 2,25 | 2,5 | M4 | 0,0013 | false | ||
0.18 € | 1 | 4 jours | 25 | 2 | 2,5 | Acier | 45 H | naturel (noir) | 2,25 | 2,5 | M4 | 0,0017 | false | ||
0.21 € | 1 | 4 jours | 30 | 2 | 2,5 | Acier | 45 H | naturel (noir) | 2,25 | 2,5 | M4 | 0,0021 | false | ||
0.12 € | 1 | 4 jours | 5 | 2,5 | 2 | Acier | 45 H | naturel (noir) | 1,5 | 3,5 | M5 | 0,0004 | false | ||
0.12 € | 1 | 4 jours | 6 | 2,5 | 2 | Acier | 45 H | naturel (noir) | 1,5 | 3,5 | M5 | 0,0005 | false | ||
0.12 € | 1 | 4 jours | 8 | 2,5 | 3 | Acier | 45 H | naturel (noir) | 2,75 | 3,5 | M5 | 0,0006 | false | ||
0.12 € | 1 | 4 jours | 10 | 2,5 | 3 | Acier | 45 H | naturel (noir) | 2,75 | 3,5 | M5 | 0,0009 | false | ||
0.12 € | 1 | 4 jours | 12 | 2,5 | 3 | Acier | 45 H | naturel (noir) | 2,75 | 3,5 | M5 | 0,0011 | false | ||
0.12 € | 1 | 4 jours | 16 | 2,5 | 3 | Acier | 45 H | naturel (noir) | 2,75 | 3,5 | M5 | 0,0016 | false | ||
0.12 € | 1 | 4 jours | 20 | 2,5 | 3 | Acier | 45 H | naturel (noir) | 2,75 | 3,5 | M5 | 0,0021 | false | ||
0.18 € | 1 | 4 jours | 25 | 2,5 | 3 | Acier | 45 H | naturel (noir) | 2,75 | 3,5 | M5 | 0,0027 | false | ||
0.23 € | 1 | 4 jours | 30 | 2,5 | 3 | Acier | 45 H | naturel (noir) | 2,75 | 3,5 | M5 | 0,0034 | false | ||
0.12 € | 1 | 4 jours | 6 | 3 | 2 | Acier | 45 H | naturel (noir) | 1,75 | 4 | M6 | 0,0007 | false | ||
0.12 € | 1 | 4 jours | 8 | 3 | 2 | Acier | 45 H | naturel (noir) | 1,75 | 4 | M6 | 0,0010 | false | ||
0.12 € | 1 | 4 jours | 10 | 3 | 3,5 | Acier | 45 H | naturel (noir) | 3,25 | 4 | M6 | 0,0011 | false | ||
0.12 € | 1 | 4 jours | 12 | 3 | 3,5 | Acier | 45 H | naturel (noir) | 3,25 | 4 | M6 | 0,0014 | false | ||
0.12 € | 1 | 4 jours | 16 | 3 | 3,5 | Acier | 45 H | naturel (noir) | 3,25 | 4 | M6 | 0,0021 | false | ||
0.13 € | 1 | 4 jours | 20 | 3 | 3,5 | Acier | 45 H | naturel (noir) | 3,25 | 4 | M6 | 0,0029 | false | ||
0.15 € | 1 | 4 jours | 25 | 3 | 3,5 | Acier | 45 H | naturel (noir) | 3,25 | 4 | M6 | 0,0038 | false | ||
0.22 € | 1 | 4 jours | 30 | 3 | 3,5 | Acier | 45 H | naturel (noir) | 3,25 | 4 | M6 | 0,0048 | false | ||
0.28 € | 1 | 4 jours | 35 | 3 | 3,5 | Acier | 45 H | naturel (noir) | 3,25 | 4 | M6 | 0,0055 | false | ||
0.31 € | 1 | 4 jours | 40 | 3 | 3,5 | Acier | 45 H | naturel (noir) | 3,25 | 4 | M6 | 0,0064 | false | ||
0.40 € | 1 | 4 jours | 50 | 3 | 3,5 | Acier | 45 H | naturel (noir) | 3,25 | 4 | M6 | 0,0082 | false | ||
0.12 € | 1 | 4 jours | 8 | 4 | 3 | Acier | 45 H | naturel (noir) | 2,25 | 5,5 | M8 | 0,0002 | false | ||
0.12 € | 1 | 4 jours | 10 | 4 | 3 | Acier | 45 H | naturel (noir) | 2,25 | 5,5 | M8 | 0,0021 | false | ||
0.12 € | 1 | 4 jours | 12 | 4 | 5 | Acier | 45 H | naturel (noir) | 4,3 | 5,5 | M8 | 0,0023 | false | ||
0.13 € | 1 | 4 jours | 16 | 4 | 5 | Acier | 45 H | naturel (noir) | 4,3 | 5,5 | M8 | 0,0039 | false | ||
0.15 € | 1 | 4 jours | 20 | 4 | 5 | Acier | 45 H | naturel (noir) | 4,3 | 5,5 | M8 | 0,0052 | false | ||
0.21 € | 1 | 4 jours | 25 | 4 | 5 | Acier | 45 H | naturel (noir) | 4,3 | 5,5 | M8 | 0,0068 | false | ||
0.23 € | 1 | 4 jours | 30 | 4 | 5 | Acier | 45 H | naturel (noir) | 4,3 | 5,5 | M8 | 0,0078 | false | ||
0.47 € | 1 | 4 jours | 35 | 4 | 5 | Acier | 45 H | naturel (noir) | 4,3 | 5,5 | M8 | 0,0094 | false | ||
0.55 € | 1 | 4 jours | 40 | 4 | 5 | Acier | 45 H | naturel (noir) | 4,3 | 5,5 | M8 | - | false | ||
0.71 € | 1 | 4 jours | 50 | 4 | 5 | Acier | 45 H | naturel (noir) | 4,3 | 5,5 | M8 | - | false | ||
0.16 € | 1 | 4 jours | 8 | 5 | 4 | Acier | 45 H | naturel (noir) | 2,75 | 7 | M10 | 0,0001 | false | ||
0.12 € | 1 | 4 jours | 10 | 5 | 4 | Acier | 45 H | naturel (noir) | 2,75 | 7 | M10 | 0,0003 | false | ||
0.13 € | 1 | 4 jours | 12 | 5 | 4 | Acier | 45 H | naturel (noir) | 2,75 | 7 | M10 | 0,0004 | false | ||
0.16 € | 1 | 4 jours | 16 | 5 | 6 | Acier | 45 H | naturel (noir) | 5,3 | 7 | M10 | 0,0006 | false | ||
0.21 € | 1 | 4 jours | 20 | 5 | 6 | Acier | 45 H | naturel (noir) | 5,3 | 7 | M10 | 0,0008 | false | ||
0.26 € | 1 | 4 jours | 25 | 5 | 6 | Acier | 45 H | naturel (noir) | 5,3 | 7 | M10 | - | false | ||
0.39 € | 1 | 4 jours | 30 | 5 | 6 | Acier | 45 H | naturel (noir) | 5,3 | 7 | M10 | - | false | ||
0.44 € | 1 | 4 jours | 35 | 5 | 6 | Acier | 45 H | naturel (noir) | 5,3 | 7 | M10 | - | false | ||
0.47 € | 1 | 4 jours | 40 | 5 | 6 | Acier | 45 H | naturel (noir) | 5,3 | 7 | M10 | - | false | ||
0.67 € | 1 | 4 jours | 50 | 5 | 6 | Acier | 45 H | naturel (noir) | 5,3 | 7 | M10 | - | false | ||
1.10 € | 1 | 4 jours | 60 | 5 | 6 | Acier | 45 H | naturel (noir) | 5,3 | 7 | M10 | - | false | ||
0.21 € | 1 | 4 jours | 12 | 6 | 4,8 | Acier | 45 H | naturel (noir) | 3,25 | 8,5 | M12 | 0,0006 | false | ||
0.24 € | 1 | 4 jours | 16 | 6 | 4,8 | Acier | 45 H | naturel (noir) | 3,25 | 8,5 | M12 | 0,0009 | false | ||
0.31 € | 1 | 4 jours | 20 | 6 | 8 | Acier | 45 H | naturel (noir) | 6,3 | 8,5 | M12 | - | false |
Loading...
Finition 1 | à six pans creux et tenon | Désignation | Vis Sans Tête | Type de produit | Vis Sans Tête |
---|---|---|---|---|---|
Type de fixation | six pans creux | DIN EN ISO | DIN EN ISO 4028 | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
L=Longueur(mm)
SW(mm)
T(mm)
Matériau principal
Classe de résistance
Corps de finition de surface
L1 max.(mm)
D2(mm)
D1=Filetage
Poids(kg)
PL Edelstahl
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles