Bouchon de protection en aluminium, forme B, à six pans creux, avec joint torique (K0862)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0862.2100815
K0862.2101221
K0862.2101626
K0862.2102035
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre
(mm)
D1
(mm)
L=Longueur
(mm)
SW=Largeur de clé
(mm)
L1
(mm)
G
(mm)
Poids
(kg)

3.09 €

1 4 jours 12,611,91547,5M80,0026

2.14 €

1 4 jours 1311,921411,5M120,0000

2.52 €

1 4 jours 1715,926515M160,0124

5.73 €

1 4 jours 2119,935519M200,0261

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Matériau du composant Caoutchouc nitrile Forme B
Finition 2 avec joint torique Finition 1 à six pans creux Désignation Bouchon de Protection
PL Edelstahl false RoHS true

Assistance technique