Vis de serrage (K0910)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0910.105060
K0910.106070
K0910.108090
K0910.110110
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D
(mm)
E
(mm)
A
(mm)
B=Diamètre extérieur
(mm)
C
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
J
(mm)
Assorti à Poids
(kg)

26.62 €

1 4 jours 8175M561,2342,504400-3240...0,0048

26.62 €

1 4 jours 8175M671,2342,504400-3240...0,0046

29.61 €

1 4 jours 12228M891,54,36404400-4050...0,0114

29.61 €

1 4 jours 12228M10111,54,36404400-4050...0,0116

Loading...

  1. 1

Informations de base

Élément Vis de Serrage Matériau principal Acier de traitement RoHS true

Assistance technique