Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0891.19 |
K0891.26 |
K0891.38 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B1 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L1 (mm) | L (mm) | Couple de serrage (Nm) | B (mm) | B=largeur de la rainure en T (mm) | F1 (kN) | H (mm) | S1 (mm) | Force de serrage F (kN) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
358.80 € | 1 | 4 jours | 19 | 38 | 99 | 112,5 | 179 | 20/40/45/60 | 65 | 12/14/16/18 | 1,2/2,2/3/4,2 | 85 | 8 | 8/15/20/28 | 4,0850 | ||
488.75 € | 1 | 4 jours | 26 | 45 | 118 | 138,5 | 230 | 85/85/95/95/110 | 75 | 20/22/24/28/30 | 4,5/4,5/4,8/4,8/5,4 | 100 | 11 | 25/25/32/32/36 | 6,6550 | ||
711.85 € | 1 | 4 jours | 38 | 56 | 145 | 158 | 265 | 160 | 90 | 32/36/42 | 7,5 | 120 | 15 | 50 | 10,9000 |
Loading...
Élément | Crampon Plaqueur | Matériau principal | fonte malléable | Corps de finition de surface | bruni |
---|---|---|---|---|---|
H3(mm) | 40 | Matériau du composant | Acier de cémentation | Composant de finition de surface | cémenté |
Domaines d'application | pièces brutes et usinées | Actionnement | vis | S(mm) | 12 |
RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
B1(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L1(mm)
L(mm)
Couple de serrage(Nm)
B(mm)
B=largeur de la rainure en T(mm)
F1(kN)
H(mm)
S1(mm)
Force de serrage F(kN)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles