Butée de plaquage, forme B (K0832)

Butée de plaquage, forme B (K0832)
· Serrage de la pièce avec effet de plaquage

· Empêche la pièce de se soulever

· Mors de serrage avec denture

· Mors de serrage trempés

· Pour les tensions de serrage élevées

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K0832.02

Référence pièce
K0832.02
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

237.20 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Élément Butée de Plaquage Matériau principal graphite spheroidale Corps de finition de surface peinte
Couleur principale noir Matériau du composant Acier de traitement Forme B
Domaines d'application pièces brutes Type de fixation trou oblong Poids(kg) 2,8950
RoHS true

Vous vous trouvez sur la page de Butée de plaquage, forme B (K0832), le numéro d'article est le suivant: K0832.02.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0832.02.

Assistance technique