Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0910.005050 |
K0910.006050 |
K0910.008080 |
K0910.010080 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D (mm) | E (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | F (mm) | G (mm) | J (mm) | Assorti à | T (mm) | Poids (kg) | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.58 € | 1 | 4 jours | 10 | 10 | 5 | 5 | 50 | 17 | 3 | M3x4 | 04400-3240... | 3 | 0,0386 | M3 | ||
40.15 € | 1 | 4 jours | 10 | 10 | 5 | 6 | 50 | 17 | 3 | M3x4 | 04400-3240... | 3 | 0,0213 | M3 | ||
41.64 € | 1 | 4 jours | 16 | 15 | 8 | 8 | 80 | 22 | 4,3 | M5x5 | 04400-4050... | 4,5 | 0,0618 | M5 | ||
42.88 € | 1 | 4 jours | 16 | 15 | 8 | 10 | 80 | 22 | 4,3 | M5x5 | 04400-4050... | 4,5 | 0,0839 | M5 |
Loading...
Élément | Broche de serrage | Matériau principal | Acier de traitement | RoHS | true |
---|
Configurer
Propriétés de base
D(mm)
E(mm)
A(mm)
B(mm)
C(mm)
F(mm)
G(mm)
J(mm)
Assorti à
T(mm)
Poids(kg)
H
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles