Vérin à tirer avec levier (K0910)

Vérin à tirer avec levier (K0910)
· Serrage et positionnement simultanés de pièces

· Actionnement manuel

· Peut également être utilisé comme système de serrage à point zéro

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0910.324000
K0910.324001
K0910.405000
K0910.405001
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force de serrage
(kN)
Finition 1 D
(mm)
E
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
F=Force de retenue
(N)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
Tolérance recommandée pour l'épaisseur des pièces à usiner
(mm)
F
(mm)
Force manuelle FH
(N)
J
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
P
(mm)
Poids
(kg)
G H

250.90 €

1 4 jours 0,9sans poignée1824,51,5-2000324013,5±0,3M4x8150-58100,2179M590°

266.36 €

1 4 jours 0,9avec poignée1824,51,5202000324013,5±0,3M4x815076,558100,2418M590°

278.25 €

1 4 jours 2,5sans poignée2530,72-5500405018±0,5M6x9200-812130,4168M6110°

297.28 €

1 4 jours 2,5avec poignée2530,72255500405018±0,5M6x9200111,5812130,4684M6110°

Loading...

  1. 1

Informations de base

Élément Vérin à Tirer Matériau principal Acier à outils Matériau du composant Acier de traitement
RoHS true

Assistance technique