Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0911.412100 |
K0911.416100 |
K0911.516120 |
K0911.520120 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D (mm) | E (mm) | K (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | J (mm) | Assorti à | T (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.35 € | 1 | 4 jours | 18 | 23 | 21,5 | 12 | 12 | 100 | 38 | 6,5 | M8 | M8x8 | 04400-506501 | 7 | 0,2063 | ||
66.78 € | 1 | 4 jours | 24 | 23 | 21,5 | 12 | 16 | 100 | 38 | 6,5 | M8 | M8x8 | 04400-506501 | 7 | 0,3225 | ||
59.43 € | 1 | 4 jours | 24 | 29 | 28 | 16 | 16 | 120 | 48 | 9,5 | M10 | M10x10 | 04400-638001 | 9 | 0,3500 | ||
71.06 € | 1 | 4 jours | 30 | 29 | 28 | 16 | 20 | 120 | 48 | 9,5 | M10 | M10x10 | 04400-638001 | 9 | 0,5347 |
Loading...
Élément | Broche de serrage | Matériau principal | Acier de traitement | RoHS | true |
---|
Configurer
Propriétés de base
D(mm)
E(mm)
K(mm)
A(mm)
B(mm)
C(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
J(mm)
Assorti à
T(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles