Vérin à tirer avec levier modèle lourd (K0911)

Vérin à tirer avec levier modèle lourd (K0911)
· Serrage et positionnement simultanés de pièces

· Actionnement manuel

· Peut également être utilisé comme système de serrage à point zéro

· Pour les tensions de serrage plus élevées

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0911.506501
K0911.638001
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force de serrage
(kN)
D
(mm)
E
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
F=Force de retenue
(N)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
Tolérance recommandée pour l'épaisseur des pièces à usiner
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
J
(mm)
Poids
(kg)

445.05 €

1 4 jours 61236401608000506528±0,5M8x14262101,1130

504.85 €

1 4 jours 916455018014000638034±0,8M10x18282,5122,0300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Élément Vérin à Tirer Matériau principal Acier de traitement Matériau du composant Thermodurcissable
Force manuelle FH(N) 600 RoHS true

Assistance technique